(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Smart-UPS

Smart-UPS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
44,705円 ~ 60,827円
税込価格
49,176円 ~ 66,910円

Smart-UPS用入力・出力プラグです。【特長】・入力電圧(V):AC100...

詳細情報を確認する

  • 入力電圧(V):
    AC100
  • バッテリ種類:
  • 代表規格:
    CE / UL
  • 寸法 長さ(mm):
    167
  • 寸法 幅(mm):
    140
  • 寸法 厚み(mm):
    359
  • 入力相数:
    単相
  • 出力相数:
    単相
  • コンセント数:
    NEMA 5-15R×6

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連画像

関連画像:SMT750J

SMT750J

関連画像:SMT1000J

SMT1000J

関連画像:SMT1500J

SMT1500J

 
関連画像:SMT1200RMJ1U

SMT1200RMJ1U

関連画像:SMT1500RMJ2U

SMT1500RMJ2U

関連画像:SMX3000RMJ2U

SMX3000RMJ2U

 
関連画像:SUA750RMJ1UB

SUA750RMJ1UB

型番リスト

型番
入力電流(A)
出力容量(VA/W)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5(標準入力プラグ使用時)
500/360(標準入力プラグ使用時)
10

1個

44,705( 49,176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5(標準入力プラグ使用時)
750/500(標準入力プラグ使用時)
10

1個

60,827( 66,910円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

Smart-UPS用入力・出力プラグです。
【特長】
・入力電圧(V):AC100
・バッテリ種類:鉛
・代表規格:CE/UL
・入力/出力相数:単相
・コンセント数:NEMA 5-15R×6

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Smart-UPS

Smart-UPS

    APC RS PFC電源対応機器

    APC RS PFC電源対応機器

      無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

      無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

          ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

          ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

            FREQUPS FW-Aシリーズ

            FREQUPS FW-Aシリーズ

              常時商用給電方式UPS BYシリーズ

              常時商用給電方式UPS BYシリーズ

                FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                      UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                      UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                        常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                          FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                          FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                            メーカー APC(シュナイダーエレクトリック) APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン オムロン 三菱電機
                            通常価格 44,705円 23,690円 97,658円 128,801円 53,890円 89,800円 27,980円 570,900円 27,719円 38,871円 47,890円 198,990円 103,876円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 30日目~   19日目  
                            入力電圧(V) AC100 AC82~123(中感度、デフオルト)/AC79~126(低感度)/AC85~120(高感度) DC24 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC81~124 AC100 - AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC200 / 220 / 230 / 240 AC100
                            バッテリ種類 リチウムイオン シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            代表規格 CE / UL UL UL UL UL - UL - UL UL UL UL -
                            寸法 長さ(mm) 167 - 100 224 - 220 - - - 280 - - -
                            寸法 幅(mm) 140 - - 145 - 170 - - - 46 - - -

                            Smart-UPSのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            サーバーなどの停電対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                            本モデルより古いモデルから継続して使用しています。故障が少なく導入事例も多いため安心できます。現行品はwindows系サーバーは良いのですがlinux系のapcupsdを使用する場合は一工夫必要なので留意する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            サーバーなどの停電対策
                            評価 5.0満足度:5.02020/06/12
                            本モデルより古いモデルから継続して使用しています。故障が少なく導入事例も多いため安心できます。現行品はwindows系サーバーは良いのですがlinux系のapcupsdを使用する場合は一工夫必要なので留意する必要があります。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました