(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

APC RS PFC電源対応機器

APC RS PFC電源対応機器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
23,690円 ~ 55,797円
税込価格
26,059円 ~ 61,377円

【特長】・長時間使用に耐える、正弦波出力の電源バックアップ、パソコンを安全にシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

関連画像

関連画像:BR550S-JP

BR550S-JP

関連画像:BR1000S-JP

BR1000S-JP

関連画像:BR1200S-JP

BR1200S-JP

関連画像:BR550S-JP

BR400S-JP

型番リスト

型番
バックアップ容量(VA)
寸法 長さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 厚み(mm)
ランタイム
コンセント数
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000VA/600W
250
100
382
6.3時間/10ワット / 6.3時間(10W)、139分間(40W)、69分間(80W)、36分間(140W)、26分間(180W) / 26分間/180ワット / 36分間/140ワット / 69分間/80ワット / 139分間/40ワット
サージ保護のみコンセント×4 / バックアップコンセント×4 / バックアップコンセント×4、サージ保護のみコンセント×4
10

1個

46,769( 51,446円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1200VA/720W
250
100
382
6.7時間/10ワット / 6.7時間(10W)、160分間(40W)、82分間(80W)、44分間(140W)、32分間(180W) / 32分間/180ワット / 44分間/140ワット / 82分間/80ワット / 160分間/40ワット
サージ保護のみコンセント×4 / バックアップコンセント×4 / バックアップコンセント×4、サージ保護のみコンセント×4
10

1個

55,797( 61,377円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

400VA/240W
190
91
310
2.7時間/10ワット / 2.7時間(10W)、62分間(40W)、30.8分間(80W)、15分間(140W)、10分間(180W) / 10分間/180ワット / 15分間/140ワット / 30.8分間/80ワット / 62分間/40ワット
サージ保護のみコンセント×3 / バックアップコンセント×3 / バックアップコンセント×3、サージ保護のみコンセント×3
10

1個

23,690( 26,059円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・長時間使用に耐える、正弦波出力の電源バックアップ、パソコンを安全にシャットダウンするソフトウェア、サージやスパイクからの保護機能で、あなたの大切な電子機器とデータを守る。
・正弦波出力。
・1Gbネットワークサージ保護。
・省エネルギー。
・ACアダプターに対応した広間隔コンセント。
・LCD画面で一目でわかるUPSのステータス。
・複数のアラーム設定。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

APC RS PFC電源対応機器

APC RS PFC電源対応機器

    Smart-UPS

    Smart-UPS

      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(100~120V対応)

        無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

        無停電電源装置(UPS)バッテリ一体型 S8BA-LF プッシュインタイプ

          常時商用給電方式UPS BYシリーズ

          常時商用給電方式UPS BYシリーズ

            ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

            ラインインタラクティブ方式UPS BNシリーズ(タワー型)

              UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

              UPS BYシリーズ 100V 常時商用給電方式(RS-232C対応)

                FREQUPS FW-Aシリーズ

                FREQUPS FW-Aシリーズ

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                  UPS BWシリーズ 100V 常時商用給電方式

                    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                    FREQUPS FW-Jシリーズ 常時商用電源給電

                      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                      常時インバータ給電方式UPS BUシリーズ(200~240V対応)

                        FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                        FREQUPS 常時インバータ給電方式FW-Vシリーズ

                          FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                          FREQUPS FW-Sシリーズ 常時インバータ

                            メーカー APC(シュナイダーエレクトリック) APC(シュナイダーエレクトリック) オムロン オムロン オムロン オムロン オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 オムロン 三菱電機 三菱電機
                            通常価格 23,690円 47,900円 128,801円 97,658円 27,980円 53,890円 47,890円 89,800円 27,719円 38,871円 198,990円 570,900円 93,700円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 30日目~   5日目   19日目  
                            入力電圧(V) AC82~123(中感度、デフオルト)/AC79~126(低感度)/AC85~120(高感度) AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 DC24 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC81~124 AC100 AC100 AC200 / 220 / 230 / 240 - AC100
                            出力電圧(V) 100±8%(バッテリ使用時) - AC100 / 110 / 115 / 120 DC24 AC100 AC100 AC100 / 110 / 115 / 120 AC100 AC100V AC100 AC220 / 220 / 230 / 240 - AC100
                            バッテリ種類 シール鉛 リチウムイオン シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛 シール鉛
                            代表規格 UL CE / UL UL UL UL UL UL - UL UL UL - -
                            入力相数 単相 単相 単相 - 単相 単相(アース付) 単相 単相 単相(アース付) 単相 単相 単相 単相

                            APC RS PFC電源対応機器のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            設備監視用サーバーのUPSとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/01
                            この容量にしてはコンパクトで置場に困らない。液晶モニター付で負荷の状態や残量が状態が一目で分かる。そしてこの容量にしては安く購入できた。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            UPSカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました