(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

USB制御積層信号灯

USB制御積層信号灯

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
27,970円 ~ 34,970円
税込価格
30,767円 ~ 38,467円

USBバスパワー&簡単制御!PLCレスのFA現場に最適な信号灯。【特長】・パソ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    標準
  • 形状:
    丸型
  • 太さ:
    φ60
  • 定格電圧(V):
    DC5V
  • 取付方法:
    直取付
  • ブザ-有無:
  • 点灯/点滅:
    点灯/点滅
  • 代表規格:
    CE
  • 制御方法:
    DLL/プロトコル仕様
  • 保護構造:
    IP65(IEC60529)/NEMA TYPE 4X,13
  • 特長:
    専用ドライバ不要

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

USB制御積層信号灯 製品仕様

製品仕様

USB制御積層信号灯 製品仕様02

オプション

ボールブラケット型番:SZP-004W
壁面取付ブラケット型番:SZK-003W
円形取付け台型番:SZ-016A、SZ-010
ポール(100mm)型番:POLE-100A21
ポール(300mm)型番:POLE-300A21
ポール(800mm)型番:POLE-800A21

商品特長詳細

  • LR6シリーズのLEDユニットを使用して、色組換えやマルチカラー、クリアグローブなど、用途に合わせた灯色の選択が可能です。
  • 高い防水・防塵性で、工場現場などでも使用可能です。
  • UL60950-1,CAN/CSA C22.2 No.UL60950-1-07
  • FCC Part 15 Subpart B Class B
  • KC(KN32,KN35)
  • CEマーキング適合
※WDTは対応していません。
※本製品にUSBケーブルは付属されておりません。お客様でご用意ください。

 

USB制御積層信号灯 商品特長詳細

外形図

単位:mm
USB制御積層信号灯 外形図01
 
USB制御積層信号灯 外形図02

※本製品にUSBケーブルは付属されておりません。お客様にてご用意ください。

型番リスト

型番
段数
色(最上段)
色(2段目)
色(3段目)
光源
ボディ長
JANコード
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
赤色
黄色
緑色
LED
199
4938766021341
組立完成品
10

1個

34,970( 38,467円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
-
-
-
-
79
4938766021358
ボディユニット
10

1個

27,970( 30,767円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

USBバスパワー&簡単制御!
PLCレスのFA現場に最適な信号灯。
【特長】
・パソコン等とUSBケーブルで接続、 バスパワーで給電します。
・ソフトウェアライブラリ(DLL)に対応。
・ロトコル仕様での制御も可能です。
・HIDクラスのため、専用ドライバ不要です。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

USB制御積層信号灯

USB制御積層信号灯

    MP3再生ネットワーク監視表示灯

    MP3再生ネットワーク監視表示灯

      ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

      ネットワーク監視表示灯 信号灯付インターフェースコンバータ

        積層信号灯 LRシリーズ

        積層信号灯 LRシリーズ

          小型積層回転灯 KJSシリーズ

          小型積層回転灯 KJSシリーズ

            ネットワーク監視表示灯 NH-FB

            ネットワーク監視表示灯 NH-FB

              LED小型積層回転灯 KESシリーズ

              LED小型積層回転灯 KESシリーズ

                積層情報表示灯 LA6-POE

                積層情報表示灯 LA6-POE

                  積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

                  積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(φ40/直付け)

                    積層情報表示灯 LA6

                    積層情報表示灯 LA6

                      NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)

                      NIKKEI ニコタワープリズム VT04Z型 LED回転灯 46パイ 多色発光(一段)

                        LED壁面取付け積層信号灯

                        LED壁面取付け積層信号灯

                          積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

                          積層式LED表示灯 LOULシリーズ (φ40/壁付けタイプ)

                            メーカー パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック) パトライト 日惠製作所 パトライト Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
                            通常価格 27,970円 97,899円 49,660円 4,990円 11,899円 91,682円 12,899円 64,070円 6,480円 25,554円 8,530円 13,970円 10,263円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 回転 標準 回転 標準 - 標準 回転 標準 -
                            形状 丸型 丸型 丸型 丸型 角型 丸型 角型 丸型 丸型 丸型 丸型 その他 丸型
                            太さ φ60 - φ40 - □82 - □82 φ60 φ40 φ60 - W70×D80 φ40
                            定格電圧(V) DC5V DC24V DC24V - - DC24V - DC24V - - - - -
                            取付方法 直取付 - 直取付 - 直取付 - 直取付 - 直取付 - 直取付 壁取付 壁取付

                            USB制御積層信号灯のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            積層信号灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました