(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU

プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU (レビュー)

通常価格(税別)
534円 ~ 620円
税込価格
587円 ~ 682円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応商品。形MYリレー、形G2R-Sリレー用のソケットに省工数を実現するプッシュインPlus端子台タイプをシリーズ追加。
【特長】
・端子配置はコイル側と接点側が完全に分離され、配線レイアウトを整理。
・リリースレバーを標準で装備しています。
・DIN規格の端子No. を表記しています。
・DINフック操作部を上下に取り付けたダブルフィクスチャーレールにより、ソケットを上下のどちらにでも取り付けることができます。
・短絡バーは前面挿しのため配線作業時にダクトと干渉せず、簡単な取り付けが可能です。
・DINフック操作部にねじ取付穴があり、DINフック操作部を引き出すとねじ取付が可能です。

プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PUのレビュー

評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    以前から使用
    評価 3.0満足度:3.02022/05/11
    取り付けや耐久性も特に問題なく使えています。メーカ商品なのでA社取り扱いの無名なメーカ品の不安なコメントを見る限りこの商品の方が安心して使えそうです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    自社製品の畜産用受精卵凍結機の制御リレーに使用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/04/23
    IDEC(和泉電気)の商品と比較して性能的にあまり変わりはないと思いますが、オムロンの方がコンパクトでした。価格が安かったこととオムロンの信頼性で選びました。性能面では特に気になる点はありません。相手側のソケットが取り回ししにくいところがありました。大きすぎるのでもう少しコンパクトになると使い勝手が良くなると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    設備に使いました
    評価 3.0満足度:3.02019/04/23
    設備の制御に使用しました。以前から利用していて、継続で同じ商品を購入しました。取り付けや耐久性も特に問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU

プッシュインPlus端子台ソケット P2RF-□□-PU

    プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU

    プッシュインPlus端子台ソケット PYF-□□-PU

      P7S セーフティリレーソケット

      P7S セーフティリレーソケット

        ミニコントロールリレー用ソケット

        ミニコントロールリレー用ソケット

          NCリレー ソケット/DIN端子台

          NCリレー ソケット/DIN端子台

            SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

            SJ シリーズリレーソケット(プリント基板用)

              安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

              安全リレー SFシリーズ(スリムタイプ)用オプション ソケット/DIN端子台

                SJシリーズ リレーソケット

                SJシリーズ リレーソケット

                  ワンタッチ Sソケット表面配線形

                  ワンタッチ Sソケット表面配線形

                    DN/DFシリーズ リレーソケット

                    DN/DFシリーズ リレーソケット

                      JWリレー プリント板ソケット

                      JWリレー プリント板ソケット

                        DK/DYリレー プリント板用ソケット

                        DK/DYリレー プリント板用ソケット

                          Sリレー用プリント板ソケット

                          Sリレー用プリント板ソケット

                            メーカー オムロン オムロン オムロン 富士電機機器制御 Panasonic IDEC Panasonic IDEC IDEC IDEC Panasonic Panasonic Panasonic
                            通常価格 534円 464円 2,090円 175円 297円 1,490円 2,450円 410円 380円 480円 313円 372円 366円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            安全規格 UL / TUV / CSA UL / TUV / CSA UL / CSA - UL / CSA CE / UL / CSA - UL / CSA - - UL / CSA UL / CSA UL / CSA
                            寸法 縦(mm) 96 98.4 100 - - 36.5 - 57.7 - - 28.5 17 18.3
                            寸法 横(mm) 15.5 31 - - - 14 - 15.5 - - 13 15 12.4
                            寸法 奥行き(mm) 56.5 71.5 61 - - 32.5 - 75.3 - 74.5 32 23 35.4
                            備考 漏液検出器:K7L-□B - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。