(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電力量モニタ KM-N3-FLK

電力量モニタ KM-N3-FLK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,801円
税込単価
29,481円

盤面のオンパネル取り付け、グローバル対応電力量モニタ 。"ValueDesig...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 直流/交流:
    交流
  • 単相/三相:
    単相 / 三相
  • 最大入力電圧(V):
    480
  • 最大入力電流(A):
    500
  • サンプリング間隔:
    80ms、66.7ms
  • 電源:
    AC 100~240V
  • 通信:
    RS-485
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    96×96×64
  • 本体質量(g):
    350
  • 付属品:
    取扱説明書、コンプライアンスシート、取り付けアダプタ、防水パッキン

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

KM-N3-FLK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM-N3-FLK

10

1個

26,801( 29,481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

盤面のオンパネル取り付け、グローバル対応電力量モニタ 。
"ValueDesign"対象商品。
【特長】
・上位監視に合わせて 選べる接続方法
・CompoWay/F、Modbus(RTU)、BACnet MS/TP、パルス出力に対応
・マルチアドレスシステム
・プッシュインPlus端子台
・配線ミスが少ない端子構造に加え、挿しやすく、抜けにくいプッシュインPlus端子台を採用(RS-485通信/パルス出力端子)
・初期設定が設定ツールで効率アップ
・通信や計測条件を簡単にまとめて設定可能
・設定ファイルはCSV形式で保存や読込も可能
・誤配線検知
・ALARMランプが点滅することで誤配線検知が可能

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

関連商品

電力量モニタ KM-N3-FLK:関連画像

KE1/KM1 オプション 変流器

KE1/KM1オプション変流器

KM-N3-FLKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電力量モニタ KM-N3-FLKの型番KM-N3-FLKのページです。
型番KM-N3-FLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電力量モニタ KM-N3-FLK

電力量モニタ KM-N3-FLK

    eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

    eモニター本体 2回路計測 パソコン接続タイプ EWM2K

      eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

      eモニターセット品 2回路計測 ベーシックタイプ EWM

        eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

        eモニターセット品 1回路計測 USBメモリタイプ EWMU

          eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

          eモニター本体 1回路計測 USBメモリタイプ EWM1U

            eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

            eモニターセット品 1回路計測 LAN対応タイプ EWML

              eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

              eモニターセット品 1回路計測 ベーシックタイプ EWM

                eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

                eモニター本体 1回路計測 ベーシックタイプ EWM3L

                  KW1M エコパワーメータ

                  KW1M エコパワーメータ

                    KW4Mエコパワーメータ

                    KW4Mエコパワーメータ

                      小型電力量モニタ KM-N1

                      小型電力量モニタ KM-N1

                        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                        電力センサ スマート電力量モニタ KM50シリーズ(インテリジェント・オンパネルタイプ)

                          日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                          日置(HIOKI) クランプオンパワーロガー PW3360-10

                            メーカー オムロン 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 河村電器産業 Panasonic Panasonic オムロン オムロン 日置電機
                            通常価格 26,801円 70,560円 87,360円 60,859円 52,947円 65,592円 47,335円 39,994円 21,561円 21,131円 7,500円 26,224円 136,708円
                            通常出荷日 1日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   5日目   5日目   1日目   1日目~   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル
                            直流/交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 交流 - 交流 交流
                            単相/三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 単相 / 三相 - 単相 / 三相 単相 / 三相
                            最大入力電圧(V) 480 200 200 200 200 200 200 200 - 240 - - 780

                            電力量モニタ KM-N3-FLKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電力計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました