(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S8V-NFS203
ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ) ノイズフィルタ

ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ) S8V-NFS203

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,461円
税込単価
3,807円

【特長】・制御盤に最適なDINレール取り付けタイプ。・スリム形状で省スペース。...

詳細情報を確認する

  • 回路構成:
    単相
  • 代表規格:
    UL / CUL / TUV / CSA
  • 寸法 縦(mm):
    94.7
  • 寸法 横(mm):
    32
  • 寸法 奥行き(mm):
    90

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

S8V-NFS203 解除

Loading...

S8V-NFS203 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

定格電流(A)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S8V-NFS203

3
-

1個

3,461( 3,807円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・制御盤に最適なDINレール取り付けタイプ。
・スリム形状で省スペース。
・プッシュイン接続で安全&簡単配線。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

S8V-NFS203で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)の型番S8V-NFS203のページです。
型番S8V-NFS203に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)

ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)

    電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

    電源 ノイズフィルタ RNSシリーズ(単相)

      電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)

      電源 ノイズフィルタ RMSシリーズ(単相、高減衰)

        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

        ノイズフィルタ(単相、汎用タイプ)

          ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

          ノイズフィルタ(単相、標準・ワイヤタイプ)

            電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

            電源ライン用EMCフィルタ RSEVシリーズ

              NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

              NAHシリーズ 単相ノイズフィルタ(汎用・1段フィルタ・超低域高減衰)

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                高電圧パルス対応のコンパクトな小型汎用タイプ RSALシリーズ

                  ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                  ノイズフィルタ(単相、低背タイプ)

                    電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                    電源ライン用EMCフィルタ RTEN-2シリーズ

                      電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

                      電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

                        NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

                        NBHシリーズ 単相ノイズフィルタ(高減衰・2段フィルタ・広帯域減衰)

                          RTANシリーズ

                          RTANシリーズ

                            メーカー オムロン オリエント電子 オリエント電子 ミスミ ミスミ TDKラムダ コーセル TDKラムダ ミスミ TDKラムダ TDKラムダ コーセル TDKラムダ
                            通常価格 3,461円 1,144円 1,545円 4,200円 1,190円 3,939円 3,243円 1,871円 2,556円 10,289円 2,556円 3,743円 12,213円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            回路構成 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 単相 三相 単相 単相 三相
                            代表規格 UL / CUL / TUV / CSA UL UL UL / TUV / CSA UL / CSA CUL / CSA UL / CUL / CSA UL / CSA UL / CSA UL UL / CSA UL / CUL / CSA UL
                            寸法 縦(mm) 94.7 50 50 51.8 50 85 92 50 - 42 - 104 -
                            寸法 横(mm) 32 90.5 90.5 94.5 45 30 53 45 - - - 53 -
                            寸法 奥行き(mm) 90 40 40 - 20 39 - 20 - - - - -

                            ノイズフィルタ S8V-NFシリーズ(単相250V 3A/6Aタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S8V-NFS206
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格電流
                            (A)

                            3,466円

                            ( 3,813円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106

                            ノイズフィルタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました