(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TBE 固定式端子台(経済形)

TBE 固定式端子台(経済形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
245円
税込単価
270円

【特長】・ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易...

詳細情報を確認する

  • 結線方式:
    ネジ
  • 取付方式:
    その他
  • 極数(極):
    2
  • ネジサイズ:
    M3.5
  • 入出力数:
    1対1
  • 取付方式詳細:
    ねじ固定

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番極数定格適合電線mm2定格通電電流端子ねじ径定格絶縁電圧基台材質IECレール取付
TBE-122P220AM3.5
(線押え)
600Vポり力ーボネート樹脂(Aタイプ)不可

外形図

TBE 固定式端子台(経済形) 外形図

規格表

TBE 固定式端子台(経済形) 規格表

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBE-12

10

3個

245( 270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です
・ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます
・ねじ固定・IECレールでの取付けが可能です

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】在庫無くなり次第、受注受付終了となります。推奨代替品はございません。

カタログ

 

Loading...

TBE-12で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TBE 固定式端子台(経済形)の型番TBE-12のページです。
型番TBE-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TBE 固定式端子台(経済形)

TBE 固定式端子台(経済形)

    [TBF]固定式端子台(経済形)

    [TBF]固定式端子台(経済形)

      [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

      [TBF-W]ブレーカ用端子台(経済形)

        [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

        [TBF-J]ブレーカ用端子台(経済形)

          [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

          [TBU-RU]端子台・ねじアップ形ターミナルユニット

            [HP-J]一次送り端子台

            [HP-J]一次送り端子台

              レール対応端子台 PTUシリーズ

              レール対応端子台 PTUシリーズ

                中継用端子台 STBシリーズ

                中継用端子台 STBシリーズ

                  レール対応端子台 PUWシリーズ

                  レール対応端子台 PUWシリーズ

                    [TBJ]分岐端子台

                    [TBJ]分岐端子台

                      レール対応端子台 PTW-SSシリーズ

                      レール対応端子台 PTW-SSシリーズ

                        中性極端子台 NTBシリーズ

                        中性極端子台 NTBシリーズ

                          レール対応端子台 CTWシリーズ

                          レール対応端子台 CTWシリーズ

                            メーカー 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 東洋技研 タカチ電機工業 東洋技研 日東工業 東洋技研 東洋技研 東洋技研
                            通常価格 245円 1,485円 3,150円 1,867円 3,900円 1,440円 50円 470円 164円 9,600円 140円 6,360円 164円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            結線方式 ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ ネジ
                            取付方式 その他 DIN/直付け DIN/直付け DIN/直付け DINレール取付 直付け DINレール取付 直付け DINレール取付 直付け DINレール取付 直付け DINレール取付
                            極数(極) 2 - 3 - 1 3 1 - - - 1 1 1
                            ネジサイズ M3.5 - - - - その他 - - - その他 - M5 M3.5
                            入出力数 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 1対1 その他 1対N その他 1対1 その他

                            TBE 固定式端子台(経済形)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            電球と電線の接続
                            評価 4.0満足度:4.02019/03/05
                            極めて標準的な端子台です。カバーも脱着しやすいです。お値段がお安くなると助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ブロック端子台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました