(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチインターロックコネクタ(MIC)

マルチインターロックコネクタ(MIC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
384円
税込単価
422円

TE製。マルチインターロックコネクタ(MIC)・コネクタ形状:角型・適用ピン・...

詳細情報を確認する

  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    9
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    耐環境性なし
  • シリーズ詳細:
    MIC
  • 種類:
    ハウジング
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    5.0、7.0
  • シェルサイズ:
    30mm(W)x24mm(H)x14.5mm(L)
  • 材質(ハウジング):
    ナイロン
  • 色(ハウジング):
    自然色

型番

174170-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状適用ピン・コンタクトM・N・O適用ピン・コンタクト極数接続方向
174170-1角型M・N・OMICメス(ソケット)9ストレート

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174170-1

10

2個

384( 422円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TE製。
マルチインターロックコネクタ(MIC)
・コネクタ形状:角型
・適用ピン・コンタクト:メス(ソケット)
・極数:9
・接続方向:ストレート

174170-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マルチインターロックコネクタ(MIC)の型番174170-1のページです。
型番174170-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチインターロックコネクタ(MIC)

マルチインターロックコネクタ(MIC)

    TE Multilock Connector System 917531-1

    TE Multilock Connector System 917531-1

      DYNAMIC PLUG FRAME

      DYNAMIC PLUG FRAME

        TH/.025 コネクタ

        TH/.025 コネクタ

          TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

          TE SPARK SUPPRESSER CONNECTOR 172006-1

            070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

            070 ECONOSEAL MARK-2 PLUG 2P

              AMP SEAL16 2P CAP ASSY WITH RESIST / DIODE

              AMP SEAL16 2P CAP ASSY WITH RESIST / DIODE

                ECU 60P PLUG ASS'Y

                ECU 60P PLUG ASS'Y

                  TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 16P 172852-2

                  TE DLI DOUBLE LOCK PLUG HSG 16P 172852-2

                    TE MULTI INTERLOCK CONN HSG 171363-1

                    TE MULTI INTERLOCK CONN HSG 171363-1

                      TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

                      TE AMP Superseal 1.5mm Series 6447233-9

                        070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN

                        070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN

                          070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P

                          070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 384円 185円 1,155円 143円 145円 146円 936円 2,744円 203円 408円 2,941円 175円 264円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            シリーズ その他 - ダイナミック - - その他 その他 - - - - その他 その他
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) オス(プラグ) - メス(ソケット) - メス(ソケット) - メス(ソケット) オス(プラグ) オス(プラグ) - メス(ソケット) メス(ソケット)
                            ピン数 9 14 - - 2 2 2 60 16 17 - 2 12
                            接続方向 ストレート - - ストレート - ストレート ストレート - - - - ストレート ストレート
                            耐環境性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 難燃性 耐環境性なし その他 防水性 防水性 耐環境性なし 耐環境性なし 耐環境性なし 防水性 防水性

                            マルチインターロックコネクタ(MIC)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました