(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN

EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
270円
税込単価
297円

TE製。EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK G...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス(ソケット)
  • ピン数:
    2
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    防水性
  • シリーズ詳細:
    EJ-2
  • 種類:
    ハウジング
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    5
  • 材質(ハウジング):
    PBT
  • 色(ハウジング):

型番

2822365-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタ形状コネクタシリーズ頭文字D・E・F適用ピン・コンタクト極数用途接続方向保護機能(耐環境性)
2822365-3角型D・E・FEJ-2メス(ソケット)2ケーブル接続ストレート

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2822365-3

10

2個

270( 297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TE製。EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN

2822365-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREENの型番2822365-3のページです。
型番2822365-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN

EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREEN

    070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN

    070 EJ MK-2 SENSOR PLUG 2P DARK GREEN

      TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2

      TE SUPERSEAL 1.0mm 2-1437285-2

        TE AMPSEAL 16 776531-1

        TE AMPSEAL 16 776531-1

          TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

          TE 0.040 Series PAIR MATE,CGS HS 316013-6

            TE KT 8-1447231-2

            TE KT 8-1447231-2

              070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P

              070 ECONOSEAL MARK-2+ PLUG 12P

                TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

                TE SUPERSEAL 1.0mm 2-6437285-5

                  TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                  TE Dynamic 7000 Series 2134055-1

                    TE TH/.025 Connector System 1123341-1

                    TE TH/.025 Connector System 1123341-1

                      マイクロモータコネクタ アセンブリ

                      マイクロモータコネクタ アセンブリ

                        TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0

                        TE SUPER SEAL 26POS CAP ASSY H AU 5-6447223-0

                          AMP SEAL16 2P CAP ASSY WITH RESIST / DIODE

                          AMP SEAL16 2P CAP ASSY WITH RESIST / DIODE

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 270円 175円 1,373円 404円 290円 1,184円 264円 2,881円 1,046円 339円 1,392円 2,303円 936円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 ケーブル接続 その他 - - - ケーブル接続 その他 その他 その他 ケーブル接続 - ケーブル接続
                            シリーズ その他 その他 - - - - その他 - - - その他 その他 その他
                            適用ピン・コンタクト メス(ソケット) メス(ソケット) - - オス(プラグ) - メス(ソケット) - - - メス(ソケット) - -
                            ピン数 2 2 26 - 16 24 12 34 4 31 8 26 2
                            接続方向 ストレート ストレート - - - - ストレート その他 - - ストレート - ストレート

                            EJ-2 DBL LOCK PLUG 2P ASSY D DARK GREENのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました