(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SPLICE,N CE 22-14

SPLICE,N CE 22-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
94円
税込単価
103円

本体材質は鋼、絶縁材質はナイロンとなります。カバーの色はナチュラルを採用してお...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャップ
  • 色:
  • 長さ(mm):
    17.27
  • ワイヤーサイズ(mm2):
    0.3~2
  • ワイヤ絶縁直径 (最大) (mm):
    6.35
  • 本体材質:
  • 絶縁材質:
    ナイロン
  • カバー色:
    ナチュラル

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番長さ
3511517.27mm

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

35115

10

7個

94( 103円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

本体材質は鋼、絶縁材質はナイロンとなります。
カバーの色はナチュラルを採用しております。

35115で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SPLICE,N CE 22-14の型番35115のページです。
型番35115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SPLICE,N CE 22-14

SPLICE,N CE 22-14

    3M 水密型銅管圧着端子 質量:167g

    3M 水密型銅管圧着端子 質量:167g

      銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合わせ用B型・直線重ね合わせ用P型)

      銅線用裸圧着スリーブ(直線突き合わせ用B型・直線重ね合わせ用P型)

        T形コネクタ(分岐接続用)

        T形コネクタ(分岐接続用)

          絶縁キャップ(軟質塩化ビニル製)

          絶縁キャップ(軟質塩化ビニル製)

            絶縁キャップ 平形連鎖端子用 F形

            絶縁キャップ 平形連鎖端子用 F形

              ニッケルスリーブ(NHB型)直線突合せ用

              ニッケルスリーブ(NHB型)直線突合せ用

                絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)(直線突合せ用)/VP型(直線重ね合せ用)

                絶縁被覆付圧着スリーブ(VB型・BTB型)(直線突合せ用)/VP型(直線重ね合せ用)

                  絶縁キャップ(端子圧着部カバー)

                  絶縁キャップ(端子圧着部カバー)

                    3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g

                    3M 水密型銅管圧着端子 質量:185g

                      絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)(直線重ね合せ用)

                      絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)(直線重ね合せ用)

                        TC1.25~5.5シリーズ用絶縁キャップ

                        TC1.25~5.5シリーズ用絶縁キャップ

                          TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒

                          TCVキャップ 白・緑・赤・青・黄・黒

                            メーカー TE Connectivity スリーエムジャパン 冨士端子工業 ニチフ端子工業 KASUGA(パトライト) ニチフ端子工業 冨士端子工業 冨士端子工業 ミスミ スリーエムジャパン 冨士端子工業 ニチフ端子工業 品川商工
                            通常価格 94円 737円 1,945円 113円 1,354円 5,476円 22,543円 3,787円 496円 991円 2,543円 6,348円 1,860円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 キャップ その他 スリーブ - キャップ キャップ スリーブ スリーブ キャップ その他 スリーブ キャップ キャップ
                            その他 - - - 透明 - - - その他 - - -
                            長さ(mm) 17.27 76 - - - - 15 - - 105 - - -
                            ワイヤーサイズ(mm2) 0.3~2 - - - - - - - - - - - -
                            ワイヤ絶縁直径 (最大) (mm) 6.35 - - - - - - - - - - - -

                            圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました