(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ECONO-J

ECONO-J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
135円
税込単価
149円

TE製。ECONO-J用途:ケーブル接続(詳細はメーカーカタログをご覧ください...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    D・E・F
  • D・E・F:
    EJ-2
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 極数:
    4
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 定格電圧(V):
    DC12
  • 接続方向:
    ストレート
  • 種類:
    ハウジング
  • 色:
  • 材質:
    PBT
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    4.8
  • 色:
  • 使用温度範囲(℃):
    -30~+105

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

174259-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174259-2

4個

135( 149円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TE製。
ECONO-J
用途:ケーブル接続
(詳細はメーカーカタログをご覧ください)

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

174259-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ECONO-Jの型番174259-2のページです。
型番174259-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ECONO-J

ECONO-J

    エコノシールJシリーズ マークII+シリーズ

    エコノシールJシリーズ マークII+シリーズ

      メーカー TE Connectivity TE Connectivity
      通常価格 135円 135円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
      コネクタ形状 角型 角型
      コネクタシリーズ頭文字 D・E・F カタカナ
      D・E・F EJ-2 -
      適用ピン・コンタクト オス(プラグ) オス(タブハウジング)
      極数 4 3

      ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました