(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB【100個入り】

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,891円
税込単価
2,080円

TE製。コンタクトピン使用環境温度:-40~+105℃電線接続方法:圧着

詳細情報を確認する

  • コネクタシリーズ頭文字:
    数字
  • 数字:
    110
  • 適用ピン・コンタクト:
    メス
  • 電線接続方法:
    圧着
  • 接続方向:
    ストレート
  • 適用電線範囲(AWG):
    20-16
  • 適用電線範囲(mm2):
    0.51-1.31
  • 絶縁被覆外径(mm):
    2.1–3.3
  • 材質:
    黄銅
  • 仕上げ:
    錫めっき
  • 使用環境温度:
    -40~+105℃

型番

174778-1 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番コネクタシリーズ頭文字数字適用ピン・コンタクト電線接続方法接続方向
174778-1数字110メス圧着ストレート

型番リスト

型番

関連

最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

174778-1

1パック

100個入り

1,891( 2,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

TE製。
コンタクトピン
使用環境温度:-40~+105℃
電線接続方法:圧着

Loading...

174778-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPBの型番174778-1のページです。
型番174778-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB

PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPB

    187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

    187シリーズ ポジティブロック レセプタクル端子

      イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子

      イージーロックコネクタ 110シリーズ 適合端子

        シュアプラグ リセプタクルシリーズ

        シュアプラグ リセプタクルシリーズ

          ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子

          ファストン250シリーズ 専用レセプタクル端子

            110シリーズ ファストンリセプタクル端子

            110シリーズ ファストンリセプタクル端子

              ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

              ユニバーサルパワーコネクタ用コンタクト

                マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子

                マルチロック・I/O コネクタシリーズ レセプタクル端子

                  エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子

                  エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ パワー端子

                    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

                    AMP Universal Powerシリーズ オス 圧着端子コンタクト 1

                      CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズ

                      CTコネクタシステム 2mmピッチシリーズ

                        KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

                        KK(R)相互接続システム用コネクタターミナル (2759)

                          TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

                          TERMINAL,TERMI-FOIL 12-10

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity ニチフ端子工業 TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity モレックス TE Connectivity
                            通常価格 1,891円 1,990円 5,510円 63円 3,690円 1,690円 147円 3,211円 23円 1,891円 156円 37円 154円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタシリーズ頭文字 数字 - - - - - - - - - - - -
                            数字 110 - 110 - - - - - - - - - -
                            適用ピン・コンタクト メス メス メス メス メス メス - メス メス - メス(ソケット) メス -
                            電線接続方法 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 圧着 - 圧着 圧着 圧着
                            接続方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート - ストレート

                            PL 110 REC TERMINAL 20-16 AWG PTPBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンタクトピンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました