(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING

AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
32円 ~ 86円  特別価格 
税込価格
35円 ~ 95円  特別価格 

【特長】パワーダブルロックのコネクタです。キャップハウジング(電線取付宙吊り用...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    ケーブル接続
  • シリーズ:
    その他
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス(プラグ)
  • 許容電圧(V):
    AC300
  • 接続方向:
    ストレート
  • 耐環境性:
    難燃性
  • 代表規格:
    UL
  • シリーズ詳細:
    PDL
  • 種類:
    ハウジング
  • センターライン(ピッチ)(mm):
    3.96
  • 適合ターミナル:
    177916、177917
  • 難燃グレード:
    UL 94V-0
  • 材質(ハウジング):
    ナイロン 6/6
  • 色(ハウジング):
    自然色

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

ピン数
嵌合相手
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4
177900

100個

32円

28

( 31円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
177901

8個

86( 95円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
パワーダブルロックのコネクタです。
キャップハウジング(電線取付宙吊り用)
【用途】
ケーブルの接続等に最適です。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING

AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSING

    TE AMP Universal Power 176297-1

    TE AMP Universal Power 176297-1

      TE AMP Universal Power 176288-1

      TE AMP Universal Power 176288-1

        TE AMP Universal Power 176291-1

        TE AMP Universal Power 176291-1

          TE Power Double Lock 177909-1

          TE Power Double Lock 177909-1

            ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

            ユニバーサルパワーコネクタシリーズ

              TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

              TE FASTIN-FASTON 250 172136-1

                エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                エコノミーパワー(EP) コネクタシリーズ 角形パワー コネクタ

                  ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

                  ファストン250シリーズ 圧着端子ハウジング

                    【イルメ エンクロージャ】CKタイプ IP67 小型シリーズ

                    【イルメ エンクロージャ】CKタイプ IP67 小型シリーズ

                      TE Multilock Connector System 917531-1

                      TE Multilock Connector System 917531-1

                        TE AMP Universal Power 176277-1

                        TE AMP Universal Power 176277-1

                          TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

                          TE DLI CONN. 8 POS. RECEPT. 172246-2

                            メーカー TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity ILME TE Connectivity TE Connectivity TE Connectivity
                            通常価格 32円 153円 100円 183円 92円 61円 192円 9円 100円 210円 185円 109円 150円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 ケーブル接続 その他 ケーブル接続 ケーブル接続 その他 - - プリント基板用 - その他 - ケーブル接続 その他
                            シリーズ その他 - - - - その他 - その他 - - - - -
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) - - - - - - メス(ソケット) - - オス(プラグ) - -
                            許容電圧(V) AC300 - - - - - - - - - - - -
                            接続方向 ストレート - - - - ストレート ストレート ストレート - - - - -

                            AMP POWER DBL LOCK CAP HOUSINGのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角型コネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました