(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:171425-1
ELECTRO TAP アッチャクタンシ

ELECTRO TAP 171425-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
170円
税込単価
187円

ELECTRO TAP,0.5~6.0mm2の単線および撚り線に分岐、または貫...

詳細情報を確認する

型番

171425-1 解除

Loading...

171425-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

全長(mm)
適合電線サイズ(mm2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

171425-1

18
0.50~0.85

4個

170( 187円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ELECTRO TAP,0.5~6.0mm2の単線および撚り線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子です。
取り付けも簡単!

171425-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ELECTRO TAPの型番171425-1のページです。
型番171425-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ELECTRO TAP

ELECTRO TAP

    銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

    銅線用裸圧着端子(TC形) 棒形

      裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

      裸圧着端子先開形 φ4.3(スタッド径4.3mm) 長さ16.4mm

        裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

        裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-16

          裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

          裸圧着端子 棒形 T-TC2-16

            裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

            裸圧着端子 棒形 T-TC2-11

              裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

              裸圧着端子 棒形 T-TC1.25-11

                銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                  差込型圧着端子(SP型)

                  差込型圧着端子(SP型)

                    フェルール端子

                    フェルール端子

                      裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

                      裸圧着端子丸形 φ13.0(スタッド径13mm) 長さ42.3mm

                        裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

                        裸圧着端子丸形 φ6.4(スタッド径6.4mm) 長さ39.0mm

                          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                          裸圧着端子丸形 φ10.5(スタッド径10.5mm) 長さ32.5mm

                            メーカー TE Connectivity ニチフ端子工業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ニチフ端子工業 冨士端子工業 パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 148円 1,397円 1,387円 1,742円 2,100円 1,742円 1,742円 1,128円 2,276円 4,816円 2,100円 2,100円 1,742円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            種類 スプライス 裸圧着端子 - - - - - 絶縁付圧着端子 差込型接続子 - - - -
                            形状 丸型 棒型 - - - - - 棒型 - - - - -
                            絶縁部素材 ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            ELECTRO TAPのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            装置内の信号線の分岐に使用
                            評価 3.0満足度:3.02019/11/26
                            装置の改造でKIVなど細いより線の信号線の分岐で使用しています。3M製のエレクトロタップもありますが、AWG#24、#23のような細い電線に対応していないので、このタイコエレクトロニクス製のAWG#24-#22用(177766-1)を選定しました。細い電線の分岐にはニチフ製品もあります。タイコエレクトロニクス製は値段が高くなってきているのが気になるところです。狭い所で作業をするため、配線のやりやすさはニチフ製のものの方がやりやすく、値段は高いのですが今後はこちらの利用も検討しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            177766-1
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (mm2)

                            148円

                            ( 163円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            120.18~0.36

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました