(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸形端子 (R形)【50個入り】

丸形端子 (R形)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,654円
税込単価
6,219円

汎用的な圧着端子で、端子台への取付固着が確実な丸形舌部を有しています。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    裸圧着端子
  • 形状:
    丸型
  • 内径 d2(φ):
    5.3
  • 外径(mm):
    22
  • 全長 L(mm):
    42.3
  • 適合電線サイズ(AWG):
    2
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 適合電線範囲(撚線)(mm2):
    26.66~42.42
  • 内径d1(φ):
    9.4
  • 外形D(mm):
    13.4
  • 適合工具:
    NOP60,NOM60,NOP150HA,NOM150

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

R38-5

10

1パック

50個入り

5,654( 6,219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用的な圧着端子で、端子台への取付固着が確実な丸形舌部を有しています。

Loading...

R38-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸形端子 (R形)の型番R38-5のページです。
型番R38-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸形端子 (R形)

丸形端子 (R形)

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

    銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型) 丸型/Y型

      銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

      銅線用絶縁被覆付圧着端子TGV(R形)丸形【50~100個入り】

        銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

        銅線用裸圧着端子 平角銅線専用タイプ(K形)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

          銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)

            銅線用裸圧着スリーブ(P形)

            銅線用裸圧着スリーブ(P形)

              丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ(スタッド径 M4/16AWG to 14AWG)

              丸形圧着端子 STRATO-THERMシリーズ(スタッド径 M4/16AWG to 14AWG)

                銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

                銅線用絶縁被覆付圧着端子 丸形端子(RAV形)

                  TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

                  TRUSCO 絶縁被覆付圧着端子 丸形

                    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

                    低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形

                      RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                      RS Pro 非絶縁 チューブ型リング端子

                        銅線用裸圧着端子 二ツ穴端子(RD形・角形)

                        銅線用裸圧着端子 二ツ穴端子(RD形・角形)

                          JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

                          JST 絶縁 丸形圧着端子,スタッド径:M6(1/4),赤 FVシリーズ

                            メーカー 大同端子製造 冨士端子工業 ニチフ端子工業 大同端子製造 冨士端子工業 ニチフ端子工業 TE Connectivity 大同端子製造 トラスコ中山 ニチフ端子工業 RS PRO 大同端子製造 日本圧着端子製造
                            通常価格 5,654円 1,450円 1,592円 4,171円 1,500円 171円 408円 2,886円 2,100円 377円 40円 5,803円 33円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            種類 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 - - 絶縁付圧着端子 - 裸圧着端子 裸圧着端子 裸圧着端子 -
                            形状 丸型 - 丸型 丸型 丸型 - - 丸型 丸型 丸型 丸型 - -
                            内径 d2(φ) 5.3 - - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 22 - - - - - - - - - - - -
                            全長 L(mm) 42.3 - - - - - - - - - - - -

                            丸形端子 (R形)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました