(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:294-5002
差込型端子台 294シリーズ WAGO-PRODUCTS-S

差込型端子台 294シリーズ 294-5002

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
123円
税込単価
135円

電源コネクタ、アースコンタクトなし、スナップインフット付、無地、2極。

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    24
  • 許容電圧(V):
    500
  • 接続方向:
    ストレート
  • 商品タイプ:
    電源コネクタ、アースコンタクトなし、スナップインフード付き
  • 色:
    ホワイト
  • ピン・ピッチ(mm):
    10
  • 単線 適合断面積(mm2):
    0.5~2.5
  • 電線適合サイズ(AWG):
    18~12
  • 絶縁材料:
    ポリカーボネート (PC)
  • 難燃グレード:
    V0
  • 接点材料:
    電気銅 (Ecu)
  • 接点表面処理:
    錫メッキ

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

294-5002 解除

Loading...

294-5002 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

294-5002

マーキング:無地
10

5個

123( 135円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

電源コネクタ、アースコンタクトなし、スナップインフット付、無地、2極。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

294-5002で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差込型端子台 294シリーズの型番294-5002のページです。
型番294-5002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差込型端子台 294シリーズ

差込型端子台 294シリーズ

    Anderson Power Products SB50 シリーズ コネクタハウジング

    Anderson Power Products SB50 シリーズ コネクタハウジング

      Wago 中継用端子台 256-401 1極

      Wago 中継用端子台 256-401 1極

        Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

        Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

          半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチ

          半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.5mmピッチ

            半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ

            半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ライトアングル/3.81mmピッチ

              PHDコネクタ

              PHDコネクタ

                基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)

                基板ヘッダ EIシリーズ(6極/2.5mm/1列/ストレート/電線対基板)

                  BLC 5.08mm シリーズ

                  BLC 5.08mm シリーズ

                    半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ストレート/3.81mmピッチ

                    半田ピン付メールヘッダ/734シリーズ 1段/ストレート/3.81mmピッチ

                      2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

                      2.0mmピッチ 中継用 プラグハウジング(51006)

                        Wago 890-103 890シリーズ 照明用コネクタ

                        Wago 890-103 890シリーズ 照明用コネクタ

                          2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー

                          2.0mmピッチ 電線対基板用 リテーナー

                            メーカー ワゴ ANDERSON POWER ワゴ ANDERSON POWER ワゴ ワゴ 日本圧着端子製造 TE Connectivity ワイドミュラー ワゴ モレックス ワゴ モレックス
                            通常価格 123円 1,613円 104円 5,046円 85円 87円 51円 285円 98円 77円 76円 1,880円 7円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            コネクタ形状 角型 - - - 角型 角型 角型 - 丸型 角型 角型 - 角型
                            用途 ケーブル接続 - - - プリント基板用 プリント基板用 - - - プリント基板用 ケーブル接続 - -
                            許容電流(A) 24 - - - 10 10 AC/DC3 - 10 10 2 - -
                            許容電圧(V) 500 - - - 300 300 AC/DC250 - 300 300 - - -
                            接続方向 ストレート - - - ライトアングル ライトアングル - - 180° ストレート - - -

                            差込型端子台 294シリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            294-5012
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?備考

                            123円

                            ( 135円 )
                            5個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10マーキング:N-L

                            ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました