(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
DCプラグ&ジャック
  • SALE 2025/03/31まで

DCプラグ&ジャック (レビュー)

通常価格(税別)
153円  特別価格 
税込価格
168円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
オス(プラグ)、マル信無線電機製,丸形コネクタ,DCプラグ&ジャック。
許容電流(A):0.5、許容電圧(V):DC12。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

DCプラグ&ジャックのレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ACアダプターとの接続用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/25
    ミスミで購入した24VのACアダプターと回路基板の接続用に購入しました。
    少量から購入でき、配送料もかからないので助かっています。
    品質、信頼性面では問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ACアダプタを接続
    評価 5.0満足度:5.02022/06/25
    ジグを製作した際、ACアダプタを接続するジャックとして使用しました。
    形状がシンプルだし、安価で、使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電源回路入力端子
    評価 5.0満足度:5.02020/05/31
    コンパクトでスペース的な部分でメリットを感じます。

    定番商品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    製品用治具
    評価 5.0満足度:5.02019/09/23
    治具製作の為に購入しました。
    少量の使用でしたので低価格で助かりました。
    製品にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂ケースに取り付け
    評価 5.0満足度:5.02019/05/29
    穴加工しやすい樹脂ケースにネジ固定するだけで簡単に取り付けられることと、単体でもケーブルをはんだ付けして収縮チューブで使用も可能なので、便利です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    バッテリー接続用端子
    評価 5.0満足度:5.02019/01/21
    このメーカー品は多種多様にあるので、ジャストの接続部品が選定できます。たいへん助かっております。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    モニター切り替え器
    評価 5.0満足度:5.02018/09/30
    形状がコンパクトで使い勝手が良いです。
    接点が小さいので、多くの電流を扱うには、注意が必要かな?

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DCプラグ&ジャック

DCプラグ&ジャック

    DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

    DINコネクタ マル信無線電機 Socket 6極

      【マル信無線電機】DINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

      【マル信無線電機】DINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

        DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

        DINコネクタ マル信無線電機 Plug 9極

          ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

          ミニDINコネクタ 中継アダプタ(差込型)

            NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)

            NJW 防水 ストレートプラグ(ネジ式)

              MS3101シリーズ 防水中継アダプタ

              MS3101シリーズ 防水中継アダプタ

                【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                【日本航空電子工業】JN1 防水 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                  ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

                  ミニDINコネクタ ストレートプラグ(差込型)

                    【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                    【多治見無線電機】製商品 PRC03 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                      【多治見無線電機】PRC04 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                      【多治見無線電機】PRC04 中継アダプタ(ワンタッチロック)

                        NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                        NRW 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック)

                          NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                          NRW 防水 パネル取付レセプタクル(ワンタッチロック)

                            メーカー マル信無線電機 マル信無線電機 ミスミ マル信無線電機 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 153円 480円 494円 740円 172円 1,079円 7,217円 747円 543円 712円 1,989円 917円 481円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 パネルマウント プリント基板用 - ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 ケーブル接続 - ケーブル接続 - - ケーブル接続 パネルマウント
                            シリーズ その他 DIN/miniDIN - DIN/miniDIN DIN/miniDIN NJW MS - DIN/miniDIN - - NRW NRW
                            許容電流(A) 0.5 - - - 1 - - - 1 - - - -
                            許容電圧(V) DC12 - - - 100 - - - 100 - - 250 250
                            適用ピン・コンタクト オス(プラグ) メス(ソケット) - オス(プラグ) メス(ソケット) - - - オス(プラグ) - - - -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。