(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CM-1
コンベア用プッシュマウント【100個入り】 コンベアヨウプッシュマウント

コンベア用プッシュマウント CM-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
3,198円
税込単価
3,518円

【特長】・コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫等)への配線、配管の固定...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 色:
    乳白
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    +85
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • 適用インシュロックタイ:
    T60タイプまで
  • 固定方式:
    レール溝はめ込み

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明
    パンドウイット製金属センサー感知可能バンドはこちら

Loading...

CM-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
ループ引張り強度(N)
高さ(mm)
横(mm)
縦(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CM-1

17
15.5
490
15.5
17
15.5
10

1パック

100個入り

3,198( 3,518円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫等)への配線、配管の固定を簡便にします。
・プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。
・ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。
・レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省力化、コストダウンに繋がります。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    リング照明
    パンドウイット製金属センサー感知可能バンドはこちら

CM-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンベア用プッシュマウントの型番CM-1のページです。
型番CM-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンベア用プッシュマウント

コンベア用プッシュマウント

    ファーツリーマウント(標準グレード)

    ファーツリーマウント(標準グレード)

      ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

      ファーツリーマウント(耐熱・耐候グレード)

        吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

        吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

          ダクトリベット

          ダクトリベット

            アルミフレームファスナー ALFF

            アルミフレームファスナー ALFF

              電源プラグ抜け止めキット

              電源プラグ抜け止めキット

                ビスレスバンド固定具 VLTMS

                ビスレスバンド固定具 VLTMS

                  自在バンド用保護カバー

                  自在バンド用保護カバー

                    マウントベース(ビス止めタイプ)

                    マウントベース(ビス止めタイプ)

                      特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

                      特殊樹脂シリーズ ガルバロック・エッジクリップ(耐候・耐熱・耐薬品グレード)

                        ビス止めタイプ タイマウント TY

                        ビス止めタイプ タイマウント TY

                          結束バンド固定具 MB・SKM

                          結束バンド固定具 MB・SKM

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 北川工業 ヘラマンタイトン 北川工業 マサル工業 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン 篠原電機
                            通常価格 3,198円 2,415円 3,291円 8,467円 5,260円 47円 11,666円 3,850円 851円 3,594円 5,759円 2,129円 1,666円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン - ナイロン
                            乳白 乳白 アイボリー 乳白 - - - - - -
                            材質詳細 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン - - 66ナイロン 11ナイロン/スチール鋼C75S 亜鉛系塗装処理 66ナイロン -
                            使用温度範囲(Min)(℃) -40 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(Max)(℃) +85 - - - - - - - - - - - -

                            コンベア用プッシュマウントのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            自動機に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/11/08
                            自社で製造している自動機に使用しています。以前からアルミレールを使用した自動機のケーブル固定部に使っています。レールにケーブル配線固定用の穴を開けずに済み、溝に落とし込んで使用するので多用しています。取り付け作業は違和感なく簡単にできますので今後も使っていくつもりです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            アルミフレームと組み合わせて使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/19
                            ミスミのアルミフレームと組み合わせて使用しています。他のヘラマンタイトン製の結束具も使用しており、メーカーに対して信頼性があるので、このプッシュマウントを選定し購入しています。性能自体については特に支障ありません。耐久性に関しては、まれに100個のうち1個だけ樹脂部分が破損して使用できないことがあります。保存状態にもよると思いますがその点が改善されればなお使いやすい商品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CM-2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)

                            (mm)
                            ループ引張り強度
                            (N)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)

                            (mm)

                            8,458円

                            ( 9,304円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101314166.6141314

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました