(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タイマウント(CL8)【100個入り】

タイマウント(CL8)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,188円 3,350円
税込単価
4,607円 3,685円

【仕様】・ビス固定位置の真上を外して配線を固定をすることができます。

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    26.9
  • 幅(mm):
    12.5
  • 色:
    乳白
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    +85
  • 難燃グレード(主原料):
    UL94V-2
  • 適用インシュロックタイ:
    T120タイプまで
  • 固定方式:
    ビス止め
  • 使用ビス:
    M6
  • 高さ(mm):
    15.9
  • 横(mm):
    12.5
  • 縦(mm):
    26.9

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL8

10

1パック

100個入り

4,188円

3,350

( 3,685円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ビス固定位置の真上を外して配線を固定をすることができます。

CL8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タイマウント(CL8)の型番CL8のページです。
型番CL8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タイマウント(CL8)

タイマウント(CL8)

    薄型固定具

    薄型固定具

      結束バンド固定具 MB・SKM

      結束バンド固定具 MB・SKM

        アルミフレームファスナー ALFF

        アルミフレームファスナー ALFF

          コンベア用プッシュマウント

          コンベア用プッシュマウント

            アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

            アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

              金属製チャンネル用マウント

              金属製チャンネル用マウント

                エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                エッジクリップ(グレー、耐候・耐熱グレード)

                  3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

                  3/4" 金属バンド用ブラケット(フレア型)

                    吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                    吊りボルトタイ スペシャルシリーズ

                      メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                      メタルコンテント・マーカークリップ(金属検出機用・標準)

                        メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

                        メタルコンテント・マーキングタイ(金属検出機用・標準)

                          メーカー ヘラマンタイトン パンドウイット 篠原電機 北川工業 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン エスコ ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                          通常価格 4,188円 2,173円 1,666円 47円 3,198円 2,420円 5,997円 5,040円 1,570円 8,467円 6,785円 7,044円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          材質 ナイロン ナイロン ナイロン 樹脂 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ステンレス ナイロン ナイロン ナイロン
                          全長(mm) 26.9 - - - - 20.5 40 15 - 270 26 100
                          幅(mm) 12.5 - - - - 10.2 37 15 - 13 13 2.5
                          乳白 - - - 乳白 乳白 アイボリー グレー - アイボリー
                          材質詳細 66ナイロン - - - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 変性66ナイロン・鉄系成分 変性66ナイロン・鉄系成分

                          タイマウント(CL8)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました