(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)
  • 数量スライド割引

携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用) (レビュー)

通常価格(税別)
2,851円
税込価格
3,136円
通常出荷日
3日目
MODEL.2000/2001/2012R用携帯ケース。
外形寸法:(mm)160x103x28。

携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    KEWMATE 2001Aのケースとして
    評価 4.0満足度:4.02019/02/09
    専用のケースなのでサイズはぴったりです。別売りではなく付属していれば良いのですが。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)

携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)

    携帯ケース C-77H

    携帯ケース C-77H

      携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

      携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

        キャリングケース(DT-510Z)

        キャリングケース(DT-510Z)

          ソフトケース C25・C50・C280

          ソフトケース C25・C50・C280

            ハンディタコメータオプションHT-0502

            ハンディタコメータオプションHT-0502

              1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

              1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

                小型データロガー用 壁面固定ホルダ

                小型データロガー用 壁面固定ホルダ

                  PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

                  PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

                    片手用リモコン9613

                    片手用リモコン9613

                      両手用リモコン9614

                      両手用リモコン9614

                        バッテリパック

                        バッテリパック

                          メーカー 共立電気計器 三和電気計器 三和電気計器 ホーザン FLUKE 小野測器 三菱電機 日置電機 三菱電機 日置電機 日置電機 日置電機
                          通常価格 2,851円 4,600円 1,800円 3,220円 12,180円 18,984円 3,680円 3,930円 27,150円 25,423円 24,000円 15,466円
                          通常出荷日 3日目   8日目   7日目~   2日目   1日目~   9日目   5日目   20日目   5日目   6日目   6日目   6日目  
                          商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - - - -
                          寸法(mm) 160×103×28 - - - - - - - - - - -
                          適合機種 2000、2001、2012R - - - - - - - - - - -

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。