(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,527円 ~ 6,762円  特別価格 
税込価格
2,780円 ~ 7,438円  特別価格 

【特長】・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。・300VACサージ入力に5秒間耐...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【商品使用上のご注意】
    LRS-350シリーズご使用の際のご注意
    本製品に内蔵されているファンは、50度以上で稼働する仕様となります。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

型番

未確定30件の候補があります。

Loading...

商品情報

使用上のご注意

LRS-150,200,350シリーズご使用の際のご注意

本製品の入力電圧は、商品側面のスイッチで切り替え可能な仕様となっております。
初期設定はAC 230Vです。AC 90~132Vをご使用の場合、マイナスドライバーでスイッチ切替をお願いいたします。

  • [!]他との設置間隔は10cm以上離してください。10cm以下となる場合、EMI対策をご検討ください。
  • [!]端子部分(樹脂)の難燃性グレードは、UL94V-0となります。
  • [!]入力端子のねじサイズは「M3.5」となります。
  • [!]取付金具(DINレール用含む)は付属しておりません。弊社では、お取り扱いございません。
  • [!]端子台カバーは付属しておりません。弊社では、お取り扱いございません。
  • [!]電源ケーブルは付属しておりません。型番:3VC-2などが使用可能です。

・出力電圧が出ない場合

原因箇所電源で起きていること考えられる要因対処方法補足事項
入力側配線が適切に繋がれていない外部ヒューズが壊れている内部ヒューズと同じ定格のものに取り換えてください交換したヒューズが突入電流に耐えられることを確認してください
誤ってアースに接続している非接地側はLへ設置側はNの端子へ繋ぎ直してください-
入力電圧が誤っている(スイッチモデルの場合)AC(交流)スイッチの位置が誤っているAC(交流)スイッチが正しい位置にあることを確認してください-
出力側繋ぎ方が緩い、または誤っている(極性に対して)負荷が正しく繋がれていない正しい極性(+、-)へ繋ぎ直してください-
ワイヤーまたはコネクターが緩いネジを締め直し、コネクターの接触が問題ないことを確認してくさだい-
ワイヤーが短絡しているワイヤーの絶縁に問題がないことを確認してください-
過剰電圧保護が働いている出力電圧が高すぎて電圧調整範囲を超えている電源を切り、出力可変ボリュームを中央の位置に調整し1分後に再度電源をいれてください出力可変ボリュームの回転範囲は240度です
リモートセンシングの配線が緩いネジを締め直す、またはウエハーコネクタを再度取り付けてください-
リモートセンシングが正しく繋がられていない機種ごとの仕様をご確認ください-
過剰電流保護が働いている負荷が最大電流の条件を満たしていないスイッチング電源が十分に負荷に電源を供給することができるかどうか確認してください-
リモートコントロールが働いている正しいタイプの信号が使われていないリモートコントロールのロジックタイプについては製品ごとのスペックを参照してください-
その他過剰温度の保護が働いている周囲温度が高すぎるAC(交流)の電源を切り、30分待ってください。その後、再度電源を入れ製品稼働時の温度が仕様書の範囲に収まるように維持してください再起動までの待機時間を短くするには外部に冷却機能を設置してください
盤内のファンは適切に稼働していない
設置環境に十分な空気が循環していない
ファンが止まる原因を解消してください
または十分な空気循環を作り30分後に再起動してください
水に濡れている水滴が付着している
盤内外の温度差が大きい
製品をその場所から移動させる、または安定した温度の環境に設置してください-

・出力電圧に異常がある場合

原因考えられる要因対処方法補足事項
出力電圧が高すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が高すぎる反時計回りに回し電圧を下げてください-
出力が他の電圧源とともにシャント抵抗器に繋がれているスイッチング電源へのフィードバック制御を起こさないため、電圧源を取り除いてください-
リモートセンシングの接続が緩いワイヤーを繋ぎなおしてください-
出力電圧が低すぎる入力電圧が低すぎる入力電圧は規格の値よりも低いワイヤーと電圧レベルに不備がないかを確認してください(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい位置に設定されているかどうかも確認してください
入力波形にひずみ(歪み、ノイズ)がある電圧が安定しない環境で製品をご使用の場合はAC電源を使うことで改善されます-
出力電圧が低すぎる出力可変ボリュームで設定した出力電圧が低すぎる時計回りに回し電圧を上げてください-
(スイッチモデルの場合)スイッチが正しい設定ではないスイッチを正しい位置に設定してください-
測定機器が適切にメンテナンスされていない測定機器が適切に動作しているか確認してください-
出力ワイヤーが適していない出力ワイヤーが長すぎる
出力ワイヤーが薄すぎる
(ワイヤーゲージ(直径)を確認してください)
適切なワイヤーを使用してください測定は負荷ではなく出力端子で行ってください。またワイヤーを選ぶ際はワイヤーゲージの規格表を参考にしてください
端子とコネクタが緩い
端子とコネクタに欠陥がある
コネクターを検査、または端子のネジを締め直してください-
過剰電流保護が働いている出力電流の条件が定格電流を超えている実際の負荷使用量を確かめるには電流プローブを使ってください-
出力電圧が不安定リモートセンス接続による振動があるリモートセンスのワイヤーが長するまたはツイストペアケーブルを使っていないリモートセンス側とコネクタ側の両方にコンデンサを設置してくさだい
リモートセンスの接続にはツイストペアケーブルを使ってください
-
最小負荷が満たされていないメイン出力の負荷が仕様を満たしていない
(複数出力がある機種の場合、両方の出力に負荷をかける必要あり)
2点出力機種のメイン出力外部にダミーの負荷を設定してください最小の負荷条件を仕様から確認してください
保護回路が働いている過剰電流保護、または過剰電圧保護が働いている出力が過剰負荷となっていないか、または負荷が過剰電圧を引き起こしていないか確認してください出力へ高電圧バッテリーを接続すると過電圧保護機能が損傷する恐れがあります
モーター、電球、大容量の負荷など特別な負荷を使用する際は注意してください
配線による振動がある高周波コンデンサ、電解コンデンサの2種類のコンデンサが負荷の終わりに接続されていない高周波コンデンサ、電解コンデンサを負荷の終わりに接続してください-

型番リスト

型番

関連

容量(W)
出力電圧(シングルのみ)
定格出力電流(シングルのみ)(A)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行(mm)
代表規格
付属機能
入力電圧(V)
端子カバー
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35
DC5V
7
82
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

2,630( 2,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
DC12V
3
82
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

2,630( 2,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
DC24V
1.5
82
99
UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
-

1個

2,527( 2,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
[その他] DC36V
1
82
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

2,630( 2,893円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

35
DC48V
0.8
82
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

2,630円

1,841

( 2,025円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
DC3.3V
10
82
99
UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
-

1個

2,972( 3,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
DC5V
10
82
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

2,972( 3,269円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
DC12V
4.2
82
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
DC24V
2.2
82
99
UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
-

1個

2,697( 2,967円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

50
DC48V
1.1
82
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

2,800( 3,080円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
75
DC5V
14
97
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

3,620( 3,982円 )

-

75
DC24V
3.2
97
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

75
DC48V
1.6
97
99
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

3,415( 3,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
DC12V
8.5
97
129
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

3,860( 4,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
DC24V
4.5
97
129
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
-

1個

3,620( 3,982円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
[その他] DC36V
2.8
97
129
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

3,860円

2,123

( 2,335円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
DC48V
2.3
97
129
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~373
なし
10

1個

3,860( 4,246円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
DC12V
12.5
97
159
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~132/AC170~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

4,782( 5,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
DC24V
6.5
97
159
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~132/AC170~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

4,475( 4,923円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
DC48V
3.3
97
159
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~132/AC170~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

4,782( 5,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
DC12V
12.5
97
159
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~370
なし
10

1個

5,295( 5,825円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
DC24V
6.5
97
159
CE / UL / CUL / TUV / CCC
-
AC85~264/DC120~370
なし
10

1個

5,055( 5,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC5V
40
147
215
UL / CUL
-
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

5,363( 5,899円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC12V
17
147
215
UL / CUL
-
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

5,099( 5,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC15V
14
147
215
UL / CUL
-
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

5,099( 5,609円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

200
DC24V
8.8
147
215
UL / CUL
-
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

5,343( 5,877円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

350
DC5V
60
147
215
UL / CUL
冷却用ファン
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

6,762( 7,438円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

350
DC12V
29
147
215
UL / CUL
冷却用ファン
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

6,383( 7,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

350
DC24V
14.6
147
215
UL / CUL
冷却用ファン
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

6,149( 6,764円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

350
[その他] DC36V
9.7
147
215
UL / CUL
冷却用ファン
AC90~132/AC180~264 / DC240~370(switch on AC230)
なし
10

1個

6,383( 7,021円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ユニバーサルAC入力/フルレンジ。
・300VACサージ入力に5秒間耐える。
・保護:短絡/過負荷/過電圧/過温度。
・冷却:自然空冷(LRS-350シリーズのみ内蔵DCファンによる強制空冷)。
・ミニチュアサイズ/1Uの薄型。
・家電製品用にIEC / EN 60335-1(PD3)及びIEC / EN61558-1、2-16に適合(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
・高度5000メートル動作可能。
・5G振動試験にパス。
・電源投入時のLEDインジケータ。
・無負荷消費電力<0.2W(LRS-35シリーズ、LRS-50シリーズ)。
・無負荷消費電力<0.3W(LRS-75シリーズ、LRS-100シリーズ)。
・無負荷消費電力<0.5W(LRS-150シリーズ、LRS-150Fシリーズ)。
・無負荷消費電力<0.75W(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズ)。
・過電圧カテゴリーIII(LRS-200シリーズ、LRS-350シリーズは対象外)。
・100%全負荷バーンインテスト。
・高温動作温度:70℃。
・高効率、長寿命、高信頼性。
【用途】
・産業用自動化設備。
・産業用制御システム。
・機械および電気機器。
・電子機器、または装置。
・家電製品(LRS-350シリーズは対象外)。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【商品使用上のご注意】
    LRS-350シリーズご使用の際のご注意
    本製品に内蔵されているファンは、50度以上で稼働する仕様となります。
  • 電源にFG端子がある場合はFG・アースの接続が必要です。
  • 出力電圧が出ないなど不具合が疑われる場合はこちらをご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応

    スイッチング電源 IRMシリーズ

    スイッチング電源 IRMシリーズ

      スイッチング電源 HDRシリーズ

      スイッチング電源 HDRシリーズ

        スイッチング電源 EPSシリーズ

        スイッチング電源 EPSシリーズ

          ユニット電源 JWTシリーズ

          ユニット電源 JWTシリーズ

            スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

            スイッチング・パワーサプライ S8VK-Tシリーズ

              スイッチング・パワーサプライ S8EX

              スイッチング・パワーサプライ S8EX

                メーカー ミンウェル ミンウェル ミンウェル ミンウェル TDKラムダ オムロン オムロン
                通常価格 2,527円 1,775円 2,972円 1,810円 17,876円 15,963円 3,374円
                通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                形状 本体カバー付き オンボード DINレール直付け - - DINレール直付け -
                シングル/マルチ シングル シングル シングル シングル 三出力 シングル シングル
                入力電圧 AC/DC - AC/DC - AC85~265V/DC120~330V - AC/DC
                入出力端子形状 ネジ - - - - ネジ コネクタ
                寸法 高さ(mm) 30 - 90 - 92 129.7 -

                30~350W薄型スイッチング電源 LRSシリーズ_5/12/24/48V対応のレビュー

                評価 4.3 平均満足度:4.3 10件のレビュー
                ステッピングモータドライバの電源として
                評価 5.0満足度:5.02019/08/30
                ステッピングモータードライバに200W程度のDC24Vが必要だったため用いました。国内メーカーに比べ安価で、薄型なので助かりました。耐久性は不明ですが、部品の取り付けなどを見る限りそこまで不安には思いませんでした。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                装置部材
                評価 5.0満足度:5.02023/08/26
                入手出来る仕入先を探しましたが
                納期が間に合わず、御社で納期を確認した所
                即納だったので即決しました。
                価格も
                予算範囲内で納期も含め大満足です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                装置の電源
                評価 5.0満足度:5.02023/05/30
                納期が特に不安定になっている時期で、よく使っているメーカーの電源が入手できなくなったので代わりに選定。品質的に十分だと感じています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                チェッカに使用しています
                評価 3.0満足度:3.02023/01/16
                顧客から設計を含めて製作を依頼されたハーネスの動作試験装着のチェッカの電源として使用しています。ボックスに収納する為、小型商品をミスミで検索して、この商品を選定しました。特に問題なく使用できています。可もなく不可もない商品なので評価は3です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                チェッカに使用しています
                評価 3.0満足度:3.02022/12/20
                顧客から設計を含めて製作を依頼されたハーネスの動作試験装着のチェッカの電源として使用しています。ボックスに収納する為、小型商品をミスミで検索してこの商品を選定しました。特に問題なく使用出来ています。可もなく不可もない商品なので評価は3です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                スイッチング電源カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました