(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポールバンド金具 溶融めっき

ポールバンド金具 溶融めっき

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
560円 ~ 618円
税込価格
616円 ~ 680円

【特長】ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける溶融めっきの金具です。適...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ポール用
  • 材質:
    溶融めっき
  • 適合パイプ径(mm):
    φ80~φ200

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
バンド巾(mm)
縦(mm)
横(mm)
奥行(mm)
許容静荷重(N/kgf)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~10
25
70
30
ステンレスバンド10㎜使用時:垂直方向49N(5kgf)
適用:露出スイッチボックス、露出用四角ボックス、小型ボックス類、他

2個

560( 616円 )

1日目

~20
35
150
16
ステンレスバンド20㎜使用時:垂直方向98N(10kgf)
適用:PVP-1507F、PVR-EV2F

1個

618( 680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
ボックスをステンレスバンドでポールに取り付ける溶融めっきの金具です。
適合ボックスを確認の上ご発注下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポールバンド金具 溶融めっき

ポールバンド金具 溶融めっき

    RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

    RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

      機器固定金具 RP29Tシリーズ

      機器固定金具 RP29Tシリーズ

        CX-M・取付金具

        CX-M・取付金具

          PLX-HA M4ホルダー

          PLX-HA M4ホルダー

            PA L型取付金具セット

            PA L型取付金具セット

              端子台アクセサリ レール支え

              端子台アクセサリ レール支え

                シャーシ固定金具 FCKシリーズ

                シャーシ固定金具 FCKシリーズ

                  支持金具(小型タイプ)

                  支持金具(小型タイプ)

                    RD76 連結金具セット(D)ARC用

                    RD76 連結金具セット(D)ARC用

                      PTMX L型コンセント取付金具

                      PTMX L型コンセント取付金具

                        CSX-H ヒンジ

                        CSX-H ヒンジ

                          樹脂製外部取付足 BFLシリーズ

                          樹脂製外部取付足 BFLシリーズ

                            メーカー 未来工業 日東工業 河村電器産業 日東工業 日東工業 日東工業 KASUGA(パトライト) タカチ電機工業 KASUGA(パトライト) 日東工業 日東工業 日東工業 タカチ電機工業
                            通常価格 560円 3,049円 2,188円 3,287円 1,942円 7,580円 118円 1,261円 9,170円 5,537円 2,702円 2,831円 400円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目  
                            種類 ポール用 専用アクセサリ その他 その他 ホルダー アングル - 専用アクセサリ - 専用アクセサリ アングル ヒンジ 取付足
                            材質 溶融めっき - - - - - - - - - - - -
                            適合パイプ径(mm) φ80~φ200 - - - - - - - - - - - -

                            ポールバンド金具 溶融めっきのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました