(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PVPS-1
PVP用取付金具 CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

PVP用取付金具 PVPS-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
374円
税込単価
411円

【特長】PVPS-1・プールボックスを壁面に取付けるための後付けのステーですP...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    専用アクセサリ
  • 適用:
    適用:正方形-300×300以下 ※ノック無タイプ
  • 付属:
    金具×4、ビス×4

Loading...

PVPS-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
用途
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PVPS-1

壁面取付用(壁取付けには呼び5~6のねじをご使用ください)

1個

374( 411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
PVPS-1
・プールボックスを壁面に取付けるための後付けのステーです
PVPS-3
・W3/8ボルト、M10ボルトで吊り下げる時に使用します

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

商品担当おすすめ

PVPS-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVP用取付金具の型番PVPS-1のページです。
型番PVPS-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVP用取付金具

PVP用取付金具

    PBE-K 取付金具

    PBE-K 取付金具

      電池金具 GZBCシリーズ

      電池金具 GZBCシリーズ

        RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

        RUX-M・RUL形キャビネット用オプション・取付金具

          PLX-SCM PL用ステンレスコン柱用金具

          PLX-SCM PL用ステンレスコン柱用金具

            CX-M・取付金具

            CX-M・取付金具

              PCM コン柱用金具

              PCM コン柱用金具

                PA L型取付金具セット

                PA L型取付金具セット

                  PBS-K 取付金具

                  PBS-K 取付金具

                    アングルホルダー

                    アングルホルダー

                      PLX-HA M4ホルダー

                      PLX-HA M4ホルダー

                        PCSX-KN 取付金具

                        PCSX-KN 取付金具

                          ポールバンド金具 溶融めっき

                          ポールバンド金具 溶融めっき

                            メーカー 未来工業 日東工業 摂津金属工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 篠原電機 日東工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 339円 1,956円 752円 3,049円 3,178円 3,287円 1,101円 7,580円 1,170円 208円 1,942円 908円 639円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 専用アクセサリ その他 その他 専用アクセサリ 専用アクセサリ その他 その他 アングル その他 アングル ホルダー その他 ポール用
                            適用 適用:正方形-300×300以下 ※ノック無タイプ - - - - - - - - - - - -
                            付属 金具×4、ビス×4 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PVPS-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            用途

                            339円

                            ( 373円 )
                            1個 -

                            1日目

                            吊りボルト用(適応ボルト:W3/8、M10)

                            取付金具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました