(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

モール用スイッチ枠

モール用スイッチ枠

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
343円 ~ 657円
税込価格
377円 ~ 723円

【特長】・スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します・重ねて使用する...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ボックス用継枠
  • 規格サイズ:
    モール用
  • 縦:
    120
  • 奥行:
    13
  • 材質:
    ABS製
  • 製品内容:
    ナットボス付属

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
側面ノック数(適合モール)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1ヶ用
モダンホワイト
70
10(1~2号)

2個

343( 377円 )

1日目

1ヶ用
ホワイト
70
10(1~2号)

2個

343( 377円 )

1日目

2ヶ用
モダンホワイト
116
12(1~2号)

1個

657( 723円 )

1日目

2ヶ用
ホワイト
116
12(1~2号)

1個

657( 723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します
・重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます
・1 ~ 2号モールに適合するノックアウト付です
・ブランクカバー(Fタイプ・1 ヶ用)を取り付ける事ができます(1 ヶ用のみ)
・パネルボックスにも使用できます
・深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

モール用スイッチ枠

モール用スイッチ枠

    ブランクカバー

    ブランクカバー

      キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

      キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

        ボックスアジャスター

        ボックスアジャスター

          小判スライドボックス用たし枠

          小判スライドボックス用たし枠

            スライドボックス用継枠

            スライドボックス用継枠

              PVR-EV用バイザー

              PVR-EV用バイザー

                平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                平塗代カバー (鉄製・埋込スイッチボックス用)

                  表示プレート (スライドボックス用)

                  表示プレート (スライドボックス用)

                    ノズルプレート (取付枠付)

                    ノズルプレート (取付枠付)

                      SBブランクカバー

                      SBブランクカバー

                        ボックス後付け金具 (PC板用)

                        ボックス後付け金具 (PC板用)

                          継枠用仕切板

                          継枠用仕切板

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 343円 166円 81円 336円 110円 57円 4,308円 300円 54円 265円 69円 456円 173円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 ボックス用継枠 ケースカバー キャップ カバー用パーツ ボックス用継枠 ボックス用継枠 ボックス用継枠 ケースカバー 化粧プレート ボックス用継枠 ケースカバー ボルト ボックス用継枠
                            規格サイズ モール用 - - - - - - - - - - - -
                            120 - - - - - 213 - - - - - -
                            奥行 13 - - - - - 125 - - - - - -
                            材質 ABS製 - - - - - - - - - - - -

                            モール用スイッチ枠のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました