(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PFP-1515W
プールボックス用 化粧プレート プールボックスオプション

プールボックス用 化粧プレート PFP-1515W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

【特長】・天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです

詳細情報を確認する

Loading...

PFP-1515W の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用
ねじ穴間隔(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PFP-1515W

カベ白
当社プールボックス150mm角用
132

1個

650( 715円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

PFP-1515Wで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プールボックス用 化粧プレートの型番PFP-1515Wのページです。
型番PFP-1515Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プールボックス用 化粧プレート

プールボックス用 化粧プレート

    遮音シート

    遮音シート

      CSX-R ルーフ

      CSX-R ルーフ

        ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

        ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

          RD17 固定式テーブル(A形)

          RD17 固定式テーブル(A形)

            鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

            鉄製バックプレート (鉄製八角PCボックス用)

              打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

              打ち込みボックス用 断熱シート (結露防止用保温シート)

                BRF型 屋外用ルーフ

                BRF型 屋外用ルーフ

                  RD731-K 転倒防止板

                  RD731-K 転倒防止板

                    JISラック収納棚 HRJシリーズ

                    JISラック収納棚 HRJシリーズ

                      EIAラック収納棚 HREシリーズ

                      EIAラック収納棚 HREシリーズ

                        RD36 ユニットウインドウ

                        RD36 ユニットウインドウ

                          FFプレート

                          FFプレート

                            メーカー 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 未来工業
                            通常価格 650円 1,169円 3,066円 1,671円 10,392円 227円 223円 594円 36,147円 6,860円 6,880円 15,228円 160円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   1日目   1日目   2日目   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目  
                            種類 化粧プレート カバー用パーツ ルーフ ケースカバー ボックス用継枠 化粧プレート 保護用バーツ - 保護用バーツ - - ボックス用継枠 化粧プレート
                            製品内容 化粧プレート - - - - - - - - - - - -
                            特性 高耐候性 - - - - - - - - - - - -

                            プールボックス用 化粧プレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PFP-1515J
                            PFP-2020J
                            PFP-2020W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用 ねじ穴間隔
                            (mm)

                            650円

                            ( 715円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ベージュ当社プールボックス150mm角用132

                            801円

                            ( 881円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ベージュ当社プールボックス200mm角用182

                            842円

                            ( 926円 )
                            1個 -

                            1日目

                            カベ白当社プールボックス200mm角用182

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました