(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:P-CAV-16
キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用 CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用 P-CAV-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
81円
税込単価
89円

【特長】・スリーブは、1サイズ下の管を接続する場合に使用します

詳細情報を確認する

Loading...

P-CAV-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
種類
製品内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-CAV-16

16用
グレー
キャップ

10個

81( 89円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーブは、1サイズ下の管を接続する場合に使用します

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

P-CAV-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用の型番P-CAV-16のページです。
型番P-CAV-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用

    端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

    端子台ボックス用防水キャップ・変換アダプター

      ブランクカバー

      ブランクカバー

        モール用スイッチ枠

        モール用スイッチ枠

          表示プレート (スライドボックス用)

          表示プレート (スライドボックス用)

            SBブランクカバー

            SBブランクカバー

              ダクト用上ブタ

              ダクト用上ブタ

                ボックスアジャスター

                ボックスアジャスター

                  スライドボックス用継枠

                  スライドボックス用継枠

                    ボックス固定釘

                    ボックス固定釘

                      ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)

                      ノロ防止カバー (樹脂製埋込スイッチボックス1個用)

                        PVR-EV用バイザー

                        PVR-EV用バイザー

                          ケーブルブッシング 台紙付/無

                          ケーブルブッシング 台紙付/無

                            メーカー 未来工業 東洋技研 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 内外電機 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 81円 2,353円 166円 343円 54円 69円 1,214円 336円 57円 1,966円 65円 4,308円 29円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            種類 キャップ アダプター ケースカバー ボックス用継枠 化粧プレート ケースカバー ダクト用パーツ カバー用パーツ ボックス用継枠 ボルト ケースカバー ボックス用継枠 ケーブル用パーツ

                            キャップ・スリーブ 露出スイッチボックス用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-CAV-16J
                            P-CAV-16M
                            P-CAV-22
                            P-CAV-22J
                            P-CAV-28
                            P-CAV-28J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            種類 製品内容

                            81円

                            ( 89円 )
                            10個 -

                            1日目

                            16用ベージュキャップ

                            81円

                            ( 89円 )
                            10個 -

                            1日目

                            16用ミルキーホワイトキャップ

                            98円

                            ( 108円 )
                            10個 -

                            1日目

                            22用グレーキャップ

                            98円

                            ( 108円 )
                            10個 -

                            1日目

                            22用ベージュキャップ

                            134円

                            ( 147円 )
                            10個 -

                            1日目

                            28用グレーキャップ

                            134円

                            ( 147円 )
                            10個 -

                            1日目

                            28用ベージュキャップ

                            外装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました