(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBR-B16VJ
外かべ継枠 (コネクタ付) ビニルデンセンカンオプション

外かべ継枠 (コネクタ付) SBR-B16VJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
523円
税込単価
575円

・未来工業 アルミ・プラボックス 外かべ継枠 (コネクタ付)・高耐候性、耐衝撃...

詳細情報を確認する

Loading...

SBR-B16VJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法H 縦(高さ)
塗装色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBR-B16VJ

153.5
ベージュ

1個

523( 575円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・未来工業 アルミ・プラボックス 外かべ継枠 (コネクタ付)
・高耐候性、耐衝撃性HI

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SBR-B16VJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外かべ継枠 (コネクタ付)の型番SBR-B16VJのページです。
型番SBR-B16VJに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

外かべ継枠 (コネクタ付)

外かべ継枠 (コネクタ付)

    情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ

    情報ウオルボックス 屋外用 防雨タイプ

      PICC(ピッコロ)

      PICC(ピッコロ)

        ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

        ウオルボックス(R) 屋根一体型 (ヨコ型)

          PBX-B プラボックス

          PBX-B プラボックス

            防水コンセントボックス

            防水コンセントボックス

              パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

              パネルボックス (ホテル用)(あと付はさみボックス)

                仮設用プラスチックボックス

                仮設用プラスチックボックス

                  P-CA P形プラボックス(透明扉付)

                  P-CA P形プラボックス(透明扉付)

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                    ウオルボックス (プラスチック製防雨ボックス) V開きのスマートデザイン

                      MB-A・MBK-A 化粧ボックス

                      MB-A・MBK-A 化粧ボックス

                        ウオルボックス 屋根付(ヨコ型)

                        ウオルボックス 屋根付(ヨコ型)

                          FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

                          FBA FRP樹脂製ボックス IP55・IP44

                            メーカー 未来工業 未来工業 FIBOXジャパン 未来工業 日東工業 未来工業 未来工業 内外電機 日東工業 未来工業 日東工業 未来工業 日東工業
                            通常価格 523円 1,342円 3,640円 953円 753円 8,336円 391円 1,149円 1,088円 2,105円 2,822円 4,116円 37,238円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            外形寸法W 横(幅) 76.5 140 - - - 89 60 - - - - - -
                            外形寸法D 奥行(厚み) 38 60 - - - 89 - - - - - - -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応

                            外かべ継枠 (コネクタ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBR-B14V
                            SBR-B14VJ
                            SBR-B16V
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法H 縦(高さ) 塗装色

                            549円

                            ( 604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            148.5グレー

                            549円

                            ( 604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            148.5ベージュ

                            549円

                            ( 604円 )
                            1個 -

                            1日目

                            153.5グレー

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました