(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUP-1010B
ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋) CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋) SUP-1010B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,172円
税込単価
3,489円

未来工業 アルミ・プラボックス ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
    ステンレス
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ネジ止め
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP44
  • 板厚(本体)(mm):
    1.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.5
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし

Loading...

SUP-1010B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP-1010B

107
107
100

1個

3,172( 3,489円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

未来工業 アルミ・プラボックス ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SUP-1010Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)の型番SUP-1010Bのページです。
型番SUP-1010Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)

ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)

    ステンレスプールボックス (水切り防水)

    ステンレスプールボックス (水切り防水)

      電線管アクセサリ プルボックス

      電線管アクセサリ プルボックス

        防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

        防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ

          EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ

          EIAラック端子盤ユニット UTシリーズ

            SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

            SCD ステンレスSCD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

              SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス

              SSM型開閉式防水・防塵ステンレスボックス

                外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ

                外部取付足付開閉式防水・防塵ステンレスボックス SLMシリーズ

                  【穴加工対応】CD-A CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                  【穴加工対応】CD-A CD形コントロールボックス(防水・防塵構造)

                    SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                    SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ

                      【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス 扉中板 ハンドル FSTシリーズ

                        EIAラックケース RUSシリーズ

                        EIAラックケース RUSシリーズ

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                          キー付コントロールキャビネットCGBK

                            メーカー 未来工業 未来工業 JAPPY タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 タカチ電機工業 タカチ電機工業 日東工業 日東工業 ミスミ タカチ電機工業 河村電器産業
                            通常価格 3,172円 4,461円 1,270円 19,610円 8,460円 67,625円 19,020円 20,390円 24,050円 141,482円 - 9,320円 9,233円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 - 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 - 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス -
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 - 非対応 特注のみ対応 特注のみ対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 - 非対応
                            開閉形状 ネジ止め ネジ止め ネジ止め ネジ止め - スナップラッチ パチン錠 パチン錠 スナップラッチ その他開閉形状 ハンドル - スナップラッチ
                            基板・中板 - 鉄製 鉄製 鉄製 鉄製 - 木製

                            ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUP-1007B
                            SUP-1007BE
                            SUP-1010BE
                            SUP-1507BE
                            SUP-1510B
                            SUP-1510BE
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            3,556円

                            ( 3,912円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10710775

                            7,306円

                            ( 8,037円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10710775

                            7,306円

                            ( 8,037円 )
                            1個 -

                            2日目

                            107107100

                            9,020円

                            ( 9,922円 )
                            1個 -

                            2日目

                            15715775

                            4,746円

                            ( 5,221円 )
                            1個 -

                            1日目

                            157157100

                            9,020円

                            ( 9,922円 )
                            1個 -

                            1日目

                            157157100

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました