(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUP-1010P
ステンレスプールボックス (水切り防水) CONTROL CONSOLE SWITCH BOX

ステンレスプールボックス (水切り防水) SUP-1010P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,461円
税込単価
4,907円

未来工業 アルミ・プラボックス ステンレスプールボックス (水切り防水)。

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
    ステンレス
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ネジ止め
  • 基板・中板:
  • 保護機能(耐環境性):
    IP55
  • 板厚(本体)(mm):
    1.5
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.5
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし

Loading...

SUP-1010P の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUP-1010P

100
100
100

1個

4,461( 4,907円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

未来工業 アルミ・プラボックス ステンレスプールボックス (水切り防水)。

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

SUP-1010Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスプールボックス (水切り防水)の型番SUP-1010Pのページです。
型番SUP-1010Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスプールボックス (水切り防水)

ステンレスプールボックス (水切り防水)

    ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)

    ステンレスプールボックス(防水カブセ蓋)

      S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

      S ステンレス防水形プルボックス(防塵・防水構造)

        CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

        CRV形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

          【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

          【穴加工対応】SOW ステンレスウインドウキャビネット(水切・防水・防塵パッキン付)

            SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

            SKO ステンレス公共建築工事標準仕様防水形プルボックス(防塵・防水パッキン付)

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 中板無し 水切りあり RFSBシリーズ

              【穴加工無料】鉄製 フリーサイズ 制御ボックス パチン錠 中板無し 水切りあり RFSBシリーズ

                【穴加工対応】CR形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                【穴加工対応】CR形コントロールボックス(水切、防水・防塵構造)

                  機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                  機器収納キャビネット HSBS-Kシリーズ

                    屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

                    屋外軽量キャビネット BBNシリーズ (IP44)

                      W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                      W-A ウインドウキャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

                        ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ

                        ステンレス製屋内用ヘアラインボックス SXIシリーズ

                          引込計器盤用キャビネット MI

                          引込計器盤用キャビネット MI

                            メーカー 未来工業 未来工業 日東工業 日東工業 日東工業 日東工業 ミスミ 日東工業 河村電器産業 河村電器産業 日東工業 河村電器産業 河村電器産業
                            通常価格 4,461円 3,172円 20,549円 35,066円 60,418円 28,815円 - 35,066円 7,195円 10,384円 30,127円 12,899円 23,492円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目~   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~  
                            用途 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継 制御・中継
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 Web設計対応 非対応 Web設計対応 Web設計対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            開閉形状 ネジ止め ネジ止め ネジ止め パチン錠 パチン錠 ネジ止め パチン錠 パチン錠 ハンドル ハンドル スナップラッチ ハンドル その他開閉形状
                            基板・中板 鉄製 鉄製 鉄製 木製 木製 鉄製 木製 木製

                            ステンレスプールボックス (水切り防水)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SUP-1007P
                            SUP-1007PE
                            SUP-1010PE
                            SUP-1507P
                            SUP-1507PE
                            SUP-1510P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅)
                            (mm)
                            外形寸法H 縦(高さ)
                            (mm)
                            外形寸法D 奥行(厚み)
                            (mm)

                            4,679円

                            ( 5,147円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10010075

                            8,372円

                            ( 9,209円 )
                            1個 -

                            2日目

                            10010075

                            8,372円

                            ( 9,209円 )
                            1個 -

                            2日目

                            100100100

                            7,245円

                            ( 7,970円 )
                            1個 -

                            1日目

                            15015075

                            10,527円

                            ( 11,580円 )
                            1個 -

                            2日目

                            15015075

                            7,072円

                            ( 7,779円 )
                            1個 -

                            1日目

                            150150100

                            スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました