(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
PVKボックス(R) (防水タイプ)

PVKボックス(R) (防水タイプ) (レビュー)

通常価格(税別)
1,163円 ~ 2,659円
税込価格
1,279円 ~ 2,925円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・屋外での使用に便利な防雨型。
・ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
・コーナーにもピッタリ配管できます。
・仕切板が取り付けられます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PVKボックス(R) (防水タイプ)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    防犯カメラ用
    評価 3.0満足度:3.02023/03/23
    防犯カメラ用に防水タイプを選択して購入しました。
    とても良かったです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ガレージ制御の配線用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/05
    顧客の配線変更で必要になり、近くのホームセンターで探したが入手できなかったものが、配送料まで含んで想定価格以下で、尚且つ早く入手でき助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PVKボックス(R) (防水タイプ)

PVKボックス(R) (防水タイプ)

    未来工業 PVKボックス PVK-ANM

    未来工業 PVKボックス PVK-ANM

      ユニバーサルボックス (ブランクタイプ)ノック無

      ユニバーサルボックス (ブランクタイプ)ノック無

        ユニバーサルボックス

        ユニバーサルボックス

          PVKボックス® (器具用)

          PVKボックス® (器具用)

            PVKボックス(浅型)

            PVKボックス(浅型)

              TWF型フランジ足付難燃性プラスチックケース

              TWF型フランジ足付難燃性プラスチックケース

                アウトレットボックス (蓋付) 1~4方出兼用型

                アウトレットボックス (蓋付) 1~4方出兼用型

                  プールボックス長方形(ノック無)

                  プールボックス長方形(ノック無)

                    PVKボックス(R) (Fタイプ) PVKシリーズ

                    PVKボックス(R) (Fタイプ) PVKシリーズ

                      モールダクト付属品 分岐ボックス

                      モールダクト付属品 分岐ボックス

                        強化プールボックス(FRP製・防水カブセ蓋) 国土交通省仕様適合品

                        強化プールボックス(FRP製・防水カブセ蓋) 国土交通省仕様適合品

                          露出スイッチボックス(取付自在蓋)

                          露出スイッチボックス(取付自在蓋)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 タカチ電機工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,163円 686円 627円 410円 2,532円 406円 220円 594円 1,078円 557円 801円 11,355円 3,649円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 特注のみ対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内・屋外兼用 屋内 屋内・屋外兼用 - 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 屋内・屋外兼用 - - 屋内

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。