(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDO-4B-EM
環境配慮型EMシリーズ 埋込四角アウトレットボックス 3分スタット付 ホゴカンオプション

環境配慮型EMシリーズ 埋込四角アウトレットボックス 3分スタット付 CDO-4B-EM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
779円
税込単価
857円

【特長】・ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス...

詳細情報を確認する

Loading...

CDO-4B-EM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)
外形寸法H 縦(高さ)
外形寸法D 奥行(厚み)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDO-4B-EM

108
108
54

1個

779( 857円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)
・スタット付きですので、スタット使用の際は、ボックス裏のノックアウトを外して使用できます

CDO-4B-EMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

環境配慮型EMシリーズ 埋込四角アウトレットボックス 3分スタット付の型番CDO-4B-EMのページです。
型番CDO-4B-EMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

環境配慮型EMシリーズ 埋込四角アウトレットボックス 3分スタット付

環境配慮型EMシリーズ 埋込四角アウトレットボックス 3分スタット付

    埋込四角アウトレットボックス (極薄型・平塗代カバー付)

    埋込四角アウトレットボックス (極薄型・平塗代カバー付)

      埋込四角アウトレットボックス

      埋込四角アウトレットボックス

        小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

        小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製) (あと付けはさみボックス)

          小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

          小判穴ホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

            小判スライドボックス (センター磁石付)

            小判スライドボックス (センター磁石付)

              SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

              SBホルソー用パネルボックス (あと付はさみボックス)

                埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー・4mmバー付)

                埋込四角アウトレットボックス (断熱カバー・4mmバー付)

                  小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                  小判スライドボックス (磁石なし・浅形)

                    断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

                    断熱ボード付 小判スライドボックス (磁石なし)

                      小判スライドボックス (磁石なし)

                      小判スライドボックス (磁石なし)

                        しぼりスライドボックス

                        しぼりスライドボックス

                          自在塗代ボックス

                          自在塗代ボックス

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 500円 307円 250円 606円 264円 80円 279円 615円 84円 245円 84円 78円 3,258円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            端子台有無 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し 端子台無し
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            穴加工対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応 非対応
                            形状 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし 指定なし
                            設置 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内 屋内

                            環境配慮型EMシリーズ 埋込四角アウトレットボックス 3分スタット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDO-4A-EM
                            CDO-5A-EM
                            CDO-5B-EM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法W 横(幅) 外形寸法H 縦(高さ) 外形寸法D 奥行(厚み)

                            500円

                            ( 550円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10810845

                            1,153円

                            ( 1,268円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12212245

                            1,301円

                            ( 1,431円 )
                            1個 -

                            1日目

                            12212254

                            プラボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました