(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巾木ダクト用 引出しカバー

巾木ダクト用 引出しカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
586円
税込単価
645円

【特長】・巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します・カバ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 色:
    チョコ
  • 奥行(mm):
    41.2
  • 横(mm):
    110
  • 縦(mm):
    96.5
  • 材質詳細:
    プラスチック
  • 適用管:
    巾木ダクト用(PHD-95T)

型番

PHDJ-95T 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHDJ-95T

1個

586( 645円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・巾木ダクト(プラスチック製)からのケーブル引き出しに使用します
・カバーの下面には、ワゴンモール(OP4型・OP5型)に合わせたケーブル引き出し用ノックアウトが設けてあります

PHDJ-95Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

巾木ダクト用 引出しカバーの型番PHDJ-95Tのページです。
型番PHDJ-95Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

巾木ダクト用 引出しカバー

巾木ダクト用 引出しカバー

    巾木ダクト用 コンセントプレート

    巾木ダクト用 コンセントプレート

      巾木ダクト用 出ズミ

      巾木ダクト用 出ズミ

        屋外用エムケーダクト付属品 エンド

        屋外用エムケーダクト付属品 エンド

          屋外用エムケーダクト付属品 ブンキボックス

          屋外用エムケーダクト付属品 ブンキボックス

            屋外用エムケーダクト付属品 ジョイントカバー

            屋外用エムケーダクト付属品 ジョイントカバー

              屋外用エムケーダクト付属品 タチサゲボックス

              屋外用エムケーダクト付属品 タチサゲボックス

                インテリアダクト用 エンドキャップ

                インテリアダクト用 エンドキャップ

                  プラスチックダクト用 エンド

                  プラスチックダクト用 エンド

                    プラスチックダクト用 化粧カバー

                    プラスチックダクト用 化粧カバー

                      配線ダクト固定用リベット(接着式)

                      配線ダクト固定用リベット(接着式)

                        プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ

                        プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ

                          プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45°

                          プラスチックダクト用 ジョイント 出ズミ45°

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 マサル工業 マサル工業 マサル工業 マサル工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ 未来工業 未来工業
                            通常価格 586円 1,030円 666円 132円 2,781円 153円 670円 440円 171円 608円 3,429円 3,519円 5,436円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 ASA ASA ASA ASA - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            チョコ チョコ チョコ - - - - - - - ブラック - -
                            奥行(mm) 41.2 40 47 - - - - - - - - - -
                            横(mm) 110 180 47 - - - - - - - - - -
                            縦(mm) 96.5 93 99.4 - - - - - - - - - -

                            巾木ダクト用 引出しカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダクトオプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました