(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CDE-22FH
落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付 ホゴカンオプション

落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付 CDE-22FH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
354円
税込単価
389円

【特長】・VVFケーブルの二重天井への引き込み、間仕切り壁、釘固定のできない場...

詳細情報を確認する

型番

CDE-22FH 解除

Loading...

CDE-22FH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
適合管
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CDE-22FH

樹脂
CD管22
PVC

20個

354( 389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VVFケーブルの二重天井への引き込み、間仕切り壁、釘固定のできない場所への落し込み等に使用します(傾き防止カバー付)
・トロ防止のノック付です
・型枠への引っぱり固定もできます(スタット付)

CDE-22FHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付の型番CDE-22FHのページです。
型番CDE-22FHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

    フレキシブルベンド

    フレキシブルベンド

      固定ブロック (屋上配管用)

      固定ブロック (屋上配管用)

        台付片サドル用台座

        台付片サドル用台座

          タコ足サポート®

          タコ足サポート®

            パックンフレキ (自己消火タイプ)

            パックンフレキ (自己消火タイプ)

              間柱用クリップベース

              間柱用クリップベース

                PF管化粧カバー

                PF管化粧カバー

                  ミライハンドホール継枠

                  ミライハンドホール継枠

                    片サドル取付金具 (瓦用)

                    片サドル取付金具 (瓦用)

                      環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                      環境配慮型EMシリーズ PF管両サドル

                        スラブベンド(R)

                        スラブベンド(R)

                          PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

                          PF管クリップ (軽量間柱用) 取りつけワンタッチ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 310円 514円 911円 106円 851円 10,939円 169円 529円 12,860円 486円 74円 176円 159円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ - - グレー - ベージュ シルバー ベージュ - - ミルキーホワイト - グレー
                            備考 3分スタット付 - - - - - - - - ねじ付 - - -

                            落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CDE-16FH
                            MFSE-16FH
                            MFSE-22FH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 材質詳細

                            310円

                            ( 341円 )
                            20個 -

                            1日目

                            樹脂CD管16PVC

                            310円

                            ( 341円 )
                            20個 -

                            1日目

                            難燃ABSPF単層波付管16-

                            354円

                            ( 389円 )
                            20個 -

                            1日目

                            難燃ABSPF単層波付管22-

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました