(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

養生サポート

養生サポート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
306円
税込単価
337円

【特長】・管立ち上げ部の養生(保護)に使用します・カップリングの接続スペースが...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    樹脂
  • 適合管:
    CD管16、PF管16
  • 材質詳細:
    PE

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SNY-16

2個

306( 337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管立ち上げ部の養生(保護)に使用します
・カップリングの接続スペースが設けてありますから、コンクリート打設後、管の接続が容易です
・コンパクトですから、立ち上げスペースが小さくて済みます

SNY-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生サポートの型番SNY-16のページです。
型番SNY-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

養生サポート

養生サポート

    端末ブッシング

    端末ブッシング

      ロックバンド (吊りバンドタイプ)

      ロックバンド (吊りバンドタイプ)

        ムシハイレンジャーN(端末ブッシング)

        ムシハイレンジャーN(端末ブッシング)

          片サドル取付金具 (瓦用)

          片サドル取付金具 (瓦用)

            片サドル取付金具 (スレート瓦用)

            片サドル取付金具 (スレート瓦用)

              ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型

              ニューエンドカバー (オールポジション型) ワンタッチ型

                トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

                トラフレキ用 カップリング (エコノミータイプ)

                  ハリーブ (梁・壁貫通スリーブ)

                  ハリーブ (梁・壁貫通スリーブ)

                    カップリング クイック

                    カップリング クイック

                      ルームエアコン用防虫バルブ

                      ルームエアコン用防虫バルブ

                        トラフレキ用 出ズミ

                        トラフレキ用 出ズミ

                          ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

                          ニューエンドカバー (オールポジション型) Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 306円 429円 119円 1,417円 486円 413円 431円 277円 829円 857円 1,702円 3,088円 202円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            - ミルキーホワイト - - - グレー グレー クリア グレー -
                            材質 樹脂 - ナイロン その他 ステンレス ステンレス - 樹脂 樹脂 樹脂 アクリル樹脂・シリコンゴム 樹脂 -
                            適合管 CD管16、PF管16 - - - - - - - - - ドレンホース(Φ14・Φ16)、ドレンパイプ・VP管(16+・20+・25+) - -
                            材質詳細 PE - PA EPDM - - - PC PVC PVC - PVC -

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました