(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KS-16GP
防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用 ホゴカンオプション

防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用 KS-16GP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,860円
税込単価
3,146円

GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。Oリング×10、パッキン×10が...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    クロロプレンゴム
  • 用途:
    PF管コネクタ(Gタイプ)用
  • 材質詳細:
    CR(パッキン)、NBR(Oリング)

型番

KS-16GP 解除

Loading...

KS-16GP の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合・適用
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KS-16GP

ミラフレキSS16
コネクタ:MFSK-16G、曲がりコネクタ[30°]:FNK-16G、曲がりコネクタ[45°]:FNVK-16G

1個

2,860( 3,146円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
Oリング×10、パッキン×10がセット

KS-16GPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用の型番KS-16GPのページです。
型番KS-16GPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用

防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用

    曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

    曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

      Oリング (ミラフレキSS専用)

      Oリング (ミラフレキSS専用)

        防水パッキン (2号コネクタ用)

        防水パッキン (2号コネクタ用)

          コネクタ (ミラフレキMF用) 防水型

          コネクタ (ミラフレキMF用) 防水型

            ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

            ジョイントGPアダプター (おねじタイプ)

              CPアダプター ワンタッチ型

              CPアダプター ワンタッチ型

                コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

                コネクタ (PF管用) Gタイプ キャップ付 黒色

                  CDジョイントナット

                  CDジョイントナット

                    GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型

                    GPアダプター Gタイプ ねじ付 ワンタッチ型

                      コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

                      コネクタ (マシンフレキ2(エコノミータイプ)用) 防水型

                        カップリング Gタイプ 防水型(ミラフレキSS専用)

                        カップリング Gタイプ 防水型(ミラフレキSS専用)

                          硬質ビニル電線管(J管)用接着剤

                          硬質ビニル電線管(J管)用接着剤

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 2,860円 628円 2,860円 46円 571円 520円 446円 168円 74円 422円 390円 299円 1,257円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            - - - ベージュ - ベージュ ベージュ -
                            材質 クロロプレンゴム 樹脂 その他 クロロプレンゴム 樹脂 その他 樹脂 - 樹脂 樹脂 - 難燃ABS その他
                            用途 PF管コネクタ(Gタイプ)用 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 CR(パッキン)、NBR(Oリング) PVC NBR - PVC ZDC2 PVC - PVC PVC - - メチルエチルケトン(40~50%)、シクロヘキサノン(15~25%)、テトラヒドロフラン(20~30%)、アセトン(5%未満)

                            防水型パッキンセット (ミラフレキSS専用) PF管コネクタ(Gタイプ)用のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ガレージ制御の配線用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/05
                            顧客の配線変更で必要になり、近くのホームセンターで探したが入手できなかったものが、配送料まで含んで想定価格以下で、尚且つ早く入手でき助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KS-14GPS
                            KS-16GPS
                            KS-22GP
                            KS-28GP
                            KS-36GP
                            KS-42GP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 適合・適用

                            3,256円

                            ( 3,582円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミラフレキSS14コネクタ:MFSK-14GS

                            2,860円

                            ( 3,146円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミラフレキSS16コネクタ:MFSK-16GS、曲がりコネクタ[30°]:FNK-16GS、曲がりコネクタ[45°]:FNVK-16GS

                            3,366円

                            ( 3,703円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミラフレキSS22コネクタ:MFSK-22G、曲がりコネクタ[30°]:FNK-22G、曲がりコネクタ[45°]:FNVK-22G

                            3,476円

                            ( 3,824円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミラフレキSS28コネクタ:MFSK-28G、曲がりコネクタ[30°]:FNK-28G、曲がりコネクタ[45°]:FNVK-28G

                            5,520円

                            ( 6,072円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミラフレキSS36コネクタ:MFSK-36G

                            7,520円

                            ( 8,272円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミラフレキSS42コネクタ:MFSK-42G

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました