(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WKH-2J
防水引込みカバー(e-デザイン) ヒキコミカバー

防水引込みカバー(e-デザイン) WKH-2J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,507円
税込単価
1,658円

【特長】・外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します・建物の美観を損ねない...

詳細情報を確認する

  • 性質:
    高耐候性

Loading...

WKH-2J の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
材質
適合管
巾(mm)
縦(mm)
奥行(mm)
材質詳細
適合ケーブル
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WKH-2J

ベージュ
自己消火性樹脂製
PF管(~28)
100
155
100
ACS
SVケーブル(38□×3C)、CVTケーブル(38□)

1個

1,507( 1,658円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します
・建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです
・施工が簡単、部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です
・堅牢な2重ロック構造で、ロックも解除も簡単です

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら

WKH-2Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水引込みカバー(e-デザイン)の型番WKH-2Jのページです。
型番WKH-2Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水引込みカバー(e-デザイン)

防水引込みカバー(e-デザイン)

    プラステロック

    プラステロック

      防水引込みカバー

      防水引込みカバー

        ミライハンドホール (ミニ)

        ミライハンドホール (ミニ)

          ベースホルダー

          ベースホルダー

            モールダクト付属品 両サドル

            モールダクト付属品 両サドル

              ベルマウス

              ベルマウス

                マシンフレキ用 ブッシング

                マシンフレキ用 ブッシング

                  カクフレキ用 ベルマウス

                  カクフレキ用 ベルマウス

                    クリップ(フラットタイプ)電気亜鉛メッキ仕様

                    クリップ(フラットタイプ)電気亜鉛メッキ仕様

                      カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

                      カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

                        クリップ(フラットタイプ)

                        クリップ(フラットタイプ)

                          被覆付メッセンジャーワイヤー

                          被覆付メッセンジャーワイヤー

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 880円 704円 370円 3,336円 310円 286円 310円 106円 400円 140円 2,682円 154円 16,101円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            性質 高耐候性 - - - - - - - - - - - -

                            防水引込みカバー(e-デザイン)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            デザイナーズ建造物への引き込み
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                            美観を損ねたくない建物への配線で使いました。
                            多色展開されてるのが圧倒的に使いやすく、塗装じゃないので色褪せしないのがいいです。
                            経年劣化に強いのは本当に安心できます。(シルバー以外)
                            施工性は従来のままなので壁穴さえあいていれば一瞬で施工終了するのが嬉しい。
                            フラップ式のカバーは高所になればなるほど安全だし便利さを痛感します。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WKH-1LB
                            WKH-1M
                            WKH-2G
                            WKH-2K
                            WKH-2LB
                            WKH-2M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管
                            (mm)

                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            材質詳細 適合ケーブル

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ライトブラウン自己消火性樹脂製PF管(~22)8015077ACSSVケーブル(8□×3C)、CVケーブル(8□×3C)、CVTケーブル(14□)、VVF(1.6×2C-3条、1.6×3C-3条、2.0×2C-2条、2.0×3C-2条)、同軸(S-3C-FB-8条、S-5C-FB-5条、S-7C-FB-1条)

                            1,048円

                            ( 1,153円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイト自己消火性樹脂製PF管(~22)8015077ACSSVケーブル(8□×3C)、CVケーブル(8□×3C)、CVTケーブル(14□)、VVF(1.6×2C-3条、1.6×3C-3条、2.0×2C-2条、2.0×3C-2条)、同軸(S-3C-FB-8条、S-5C-FB-5条、S-7C-FB-1条)

                            1,507円

                            ( 1,658円 )
                            1個 -

                            1日目

                            グレー自己消火性樹脂製PF管(~28)100155100ACSSVケーブル(38□×3C)、CVTケーブル(38□)

                            1,507円

                            ( 1,658円 )
                            1個 -

                            1日目

                            自己消火性樹脂製PF管(~28)100155100ACSSVケーブル(38□×3C)、CVTケーブル(38□)

                            1,507円

                            ( 1,658円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ライトブラウン自己消火性樹脂製PF管(~28)100155100ACSSVケーブル(38□×3C)、CVTケーブル(38□)

                            1,507円

                            ( 1,658円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイト自己消火性樹脂製PF管(~28)100155100ACSSVケーブル(38□×3C)、CVTケーブル(38□)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました