(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防水引込みカバー UR都市機構仕様

防水引込みカバー UR都市機構仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
467円 ~ 489円
税込価格
514円 ~ 538円

【特長】・外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します(特に給湯暖房機のコ...

詳細情報を確認する

  • 適合管:
    ツバ管:MT-22J
  • 巾(mm):
    74.5
  • 縦(mm):
    120
  • 奥行(mm):
    256
  • 備考:
    ゴムブッシュ付
  • 性質:
    UR都市機構仕様
  • 適合・適用:
    パイプ径:~21.5mm
  • 付属品:
    ビス(M4×50)2本

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
材質
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
樹脂
PVC

1個

467( 514円 )

1日目

グレー
樹脂
PVC

1個

467( 514円 )

1日目

樹脂
PVC

1個

467( 514円 )

1日目

ライトブラウン
樹脂
PVC

1個

489( 538円 )

1日目

ミルキーホワイト
樹脂
PVC

1個

467( 514円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します(特に給湯暖房機のコントロール線引込みに最適です)
・防水パッキン付で防雨性に優れています
・カバーが取り外せますから、通線が非常にラクです

 
日東ボックス穴加工承ります!   設計から購入までミスミにお任せ!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
その場で即価格納期回答!最短3日目出荷!
商品名の【穴加工対応】が対象品
対象品一覧はこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防水引込みカバー UR都市機構仕様

防水引込みカバー UR都市機構仕様

    防水引込みカバー(e-デザイン)

    防水引込みカバー(e-デザイン)

      ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

      ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

        スラブベンド(R)

        スラブベンド(R)

          VE管ウォールカバー

          VE管ウォールカバー

            養生サポート

            養生サポート

              固定くい (ダブルタイプ)

              固定くい (ダブルタイプ)

                防水引込みカバー

                防水引込みカバー

                  ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                  ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                    プロテクトカバー (器具用保護カバー)

                    プロテクトカバー (器具用保護カバー)

                      ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

                      ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

                        VE両サドル台座

                        VE両サドル台座

                          エンドカバー (カド用) Gタイプ

                          エンドカバー (カド用) Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 467円 880円 180円 176円 341円 306円 908円 370円 119円 2,114円 296円 49円 279円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            適合管 ツバ管:MT-22J - - - VE16、22 CD管16、PF管16 - - - - - - -
                            巾(mm) 74.5 - - - 46 - - - - - - - -
                            縦(mm) 120 - - - 100 - - - - - - - -
                            奥行(mm) 256 - - - - - - - - - - - -
                            備考 ゴムブッシュ付 - 許容静荷重:2kgf(20N)、バンド長さ:170mm - - - - - 許容静荷重:34N(3.5kgf) - 許容静荷重:3kgf(29N)、ボルトクリップ付 - -

                            防水引込みカバー UR都市機構仕様のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            UR指定の引き込み線部分に
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/02
                            指定品なので引き込み箇所に使いました。
                            指定じゃない一般的な引き込みカバーと形状が異なるだけで使い方は一緒です。
                            短時間で施工できる形状なので、ベースを取り付けたら終わり。よく出来た製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました