(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

片サドル取付金具 (瓦用)

片サドル取付金具 (瓦用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
486円
税込単価
535円

【特長】・屋根瓦への片サドルの固定に使用します・太陽光発電の屋外配管に最適です...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 長さ(mm):
    205
  • 用途:
  • 巾(mm):
    33
  • 厚さ(mm):
    7
  • 備考:
    ねじ付
  • 適合・適用:
    [片サドル]SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)

型番

SSKT-DLK 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSKT-DLK

10個

486( 535円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根瓦への片サドルの固定に使用します
・太陽光発電の屋外配管に最適です
・瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定 ※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます

SSKT-DLKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片サドル取付金具 (瓦用)の型番SSKT-DLKのページです。
型番SSKT-DLKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片サドル取付金具 (瓦用)

片サドル取付金具 (瓦用)

    片サドル取付金具 (スレート瓦用)

    片サドル取付金具 (スレート瓦用)

      片サドル取付金具

      片サドル取付金具

        PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

        PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

          PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

          PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

            開口補強金具

            開口補強金具

              グラスウール台座

              グラスウール台座

                ボイド止め金具 (断熱材用)

                ボイド止め金具 (断熱材用)

                  ワイヤー支持金具(中間用)

                  ワイヤー支持金具(中間用)

                    養生サポート

                    養生サポート

                      ボイド支持バー

                      ボイド支持バー

                        メッセンジャーワイヤー

                        メッセンジャーワイヤー

                          ボルト固定具

                          ボルト固定具

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 486円 413円 214円 579円 590円 1,003円 284円 80円 403円 306円 355円 6,608円 131円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス 樹脂
                            長さ(mm) 205 355 - 205 355 - - - - - - - -
                            用途 スレート瓦 - スレート瓦 - - - - - - - -
                            巾(mm) 33 33 - 33 33 - 76 - - - - - 50
                            厚さ(mm) 7 7 - 7 7 - - - - - - - -

                            片サドル取付金具 (瓦用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました