(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SSKT-D
片サドル取付金具 ホゴカンオプション

片サドル取付金具 SSKT-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
214円
税込単価
235円

【特長】・屋根瓦への片サドルの固定に使用します・接着剤固定タイプですので、ねじ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ステンレス
  • 備考:
    ねじ付
  • 適合・適用:
    [片サドル]SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~36)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36)

Loading...

SSKT-D の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSKT-D

シルバー

10個

214( 235円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋根瓦への片サドルの固定に使用します
・接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です

SSKT-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片サドル取付金具の型番SSKT-Dのページです。
型番SSKT-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

片サドル取付金具

片サドル取付金具

    タコ足サポート®

    タコ足サポート®

      片サドル取付金具 (瓦用)

      片サドル取付金具 (瓦用)

        モールダクト付属品 引込みカバー

        モールダクト付属品 引込みカバー

          PF管ステンレス片サドル(取付金具付)

          PF管ステンレス片サドル(取付金具付)

            固定ブロック (屋上配管用)

            固定ブロック (屋上配管用)

              タイカブラック パテエース

              タイカブラック パテエース

                台付片サドル用台座

                台付片サドル用台座

                  カクフレキ用 両サドル

                  カクフレキ用 両サドル

                    ミライハンドホール継枠

                    ミライハンドホール継枠

                      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                        モールダクト付属品 連結ソケット

                        モールダクト付属品 連結ソケット

                          落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

                          落し込みF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用) 3分スタット付

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 214円 851円 486円 514円 203円 911円 5,457円 106円 140円 12,860円 486円 271円 310円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            材質 ステンレス ステンレス - ステンレス - その他 樹脂 樹脂 樹脂 ステンレス - -
                            備考 ねじ付 - ねじ付 - - - - - - - - - 3分スタット付
                            適合・適用 [片サドル]SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~36)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36) - [片サドル]SSKT-(14~36)J、SSKT-(14~28)、SSKT-D(16~32)C、SSKTF-(16~36) - - - - 台付鉄片サドル、台付ステンレス片サドル - - - - -

                            片サドル取付金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSKT-DK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日

                            413円

                            ( 454円 )
                            10個 -

                            1日目

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました