(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNTK-16
断熱材用サドル (CD・PF管兼用) ホゴカンオプション

断熱材用サドル (CD・PF管兼用) DNTK-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27円
税込単価
30円

【特長】・断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです・CD・PF管をはめ込み...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PP
  • 備考:
    許容静荷重:1kgf(9.8N)、断熱材厚:20mm以上

型番

DNTK-16 解除

Loading...

DNTK-16 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNTK-16

CD管16、PF管16

50個

27( 30円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱材壁面への先行配管等に使用するサドルです
・CD・PF管をはめ込みサドルの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの簡単施工!

DNTK-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱材用サドル (CD・PF管兼用)の型番DNTK-16のページです。
型番DNTK-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱材用サドル (CD・PF管兼用)

断熱材用サドル (CD・PF管兼用)

    環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

    環境配慮型EMシリーズ F・ころエンド® (スクリュー釘付) Gタイプ

      連結サドル (PF管・VE管兼用)

      連結サドル (PF管・VE管兼用)

        ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

        ニューF・ころエンド (VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)

          ニュー送りエンド CD管用

          ニュー送りエンド CD管用

            エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

            エンドカバー45 (PF管用45°タイプ)

              F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)

              F・ころトリオ® (VVFケーブルころがし配線用3連エンドカバー)

                VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                VE両サドル (VE管用コーティングステンレスサドル)

                  PF管ニュー送りエンド

                  PF管ニュー送りエンド

                    ダブル送りエンド (4方出)

                    ダブル送りエンド (4方出)

                      PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                      PF管クリップ (角度自在) W3/8・M10・W1/2・M12ボルト兼用

                        エンドカバー(PF管用・標準タイプ)

                        エンドカバー(PF管用・標準タイプ)

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                          環境配慮型EMシリーズ エンドカバー (標準タイプ) Gタイプ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 27円 260円 86円 108円 245円 237円 329円 252円 245円 295円 107円 153円 252円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 難燃ABS 樹脂 難燃ABS - 樹脂 難燃ABS ステンレス - 樹脂 樹脂 - 樹脂
                            材質詳細 PP - PP - - PE - SUS304 - PVC POM - PE
                            備考 許容静荷重:1kgf(9.8N)、断熱材厚:20mm以上 スクリュー釘付 - - - - スクリュー釘付 - - トロ防止キャップ 1個付、釘付 - - -

                            断熱材用サドル (CD・PF管兼用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNTK-22
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管

                            33円

                            ( 36円 )
                            50個 -

                            1日目

                            CD管22、PF管22

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました