(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

【特長】・断熱材用F・ころエンドが充電ドライバーで取り付けられます

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質:
    樹脂
  • 適合管:
    CD管・PF管 断熱材用F・ころエンド
  • 高さ(mm):
    68
  • 材質詳細:
    PC
  • 備考:
    シャンク径(φ9mm)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSG-D

2個

200( 220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱材用F・ころエンドが充電ドライバーで取り付けられます

FSG-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱材用F・ころエンド 取り付け工具の型番FSG-Dのページです。
型番FSG-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

    断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

    断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

      プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

      プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

        ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

        ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

          送りエンド用 デッキプレート台座

          送りエンド用 デッキプレート台座

            F・ころブッシング® (VVFケーブルころがし配線用) スクリュー釘付

            F・ころブッシング® (VVFケーブルころがし配線用) スクリュー釘付

              SV両サドル (ステップルタイプ)

              SV両サドル (ステップルタイプ)

                断熱材用 F・ころエンド (Gタイプ)

                断熱材用 F・ころエンド (Gタイプ)

                  ミラレックスF用 コネクタ

                  ミラレックスF用 コネクタ

                    断熱材用サドル (CD・PF管兼用)

                    断熱材用サドル (CD・PF管兼用)

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ミラレックス/ミラレックスF

                      カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔ミラレックス/ミラレックスF

                        形鋼金具 H・L形鋼用

                        形鋼金具 H・L形鋼用

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                          コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 200円 1,675円 143円 280円 102円 132円 43円 146円 1,656円 27円 1,108円 304円 2,175円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            シルバー - グレー グレー ベージュ - - -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS - 樹脂 - 樹脂
                            適合管 CD管・PF管 断熱材用F・ころエンド - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 68 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PC SPCC PE スチール(本体)、PA(バンド) PE PVC PVC - - PP - SPHC PVC

                            断熱材用F・ころエンド 取り付け工具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました