(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,675円
税込単価
1,843円

【特長】・断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具、発泡ポリスチレン、ウ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質:
  • 長さ(mm):
    247
  • 用途:
    断熱材用
  • 材質詳細:
    SPCC
  • 備考:
    穴あけ径:φ32mm、断熱材厚:~50mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS-31P

1個

1,675( 1,843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・断熱材用F・ころエンド取り付け用の下穴あけ工具、発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等の断熱材の穴あけに使用します
・簡単にキレイに穴あけができます
・刃先は、焼入処理が施してあります

FS-31Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)の型番FS-31Pのページです。
型番FS-31Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)

    断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

    断熱材用F・ころエンド 取り付け工具

      送りエンド用 デッキプレート台座

      送りエンド用 デッキプレート台座

        断熱材用サドル (CD・PF管兼用)

        断熱材用サドル (CD・PF管兼用)

          ボイド止め金具 (断熱材用)

          ボイド止め金具 (断熱材用)

            SV両サドル (ステップルタイプ)

            SV両サドル (ステップルタイプ)

              断熱材用 F・ころエンド (Gタイプ)

              断熱材用 F・ころエンド (Gタイプ)

                プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

                プラスエンド(スクリュー釘なし)用 デッキプレート台座

                  開口補強金具

                  開口補強金具

                    ミラレックスF用 コネクタ

                    ミラレックスF用 コネクタ

                      デッキプレート用 F・ころエンド

                      デッキプレート用 F・ころエンド

                        カクフレキ用 ダクトクリップ

                        カクフレキ用 ダクトクリップ

                          トラフレキ用 固定くい

                          トラフレキ用 固定くい

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 1,675円 200円 102円 27円 80円 43円 146円 143円 1,003円 1,656円 130円 540円 3,339円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            シルバー - - グレー ベージュ - - - シルバー -
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂 - 樹脂 ステンレス
                            長さ(mm) 247 - - - - - - - - - - - -
                            用途 断熱材用 - - - - - 断熱材用 プラスエンド(スクリュー釘なし)用 - - - - -
                            材質詳細 SPCC PC PE PP S60C PVC - PE SGHC - PVC - SWRM

                            断熱材用 穴あけ工具 (断熱材用F・ころエンド付属品)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました