(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MTV-22J
端末ブッシング タンマツブッシング

端末ブッシング MTV-22J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
514円
税込単価
565円

【特長】・管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。・管に差し込むだけの簡単施工...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防水処理が必要な場合はパテ等をご使用ください。
    MTV-14は、光ドロップケーブル用として使用できます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MTV-22J 解除

Loading...

MTV-22J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
適合管
外径(φD)(mm)
適合ケーブル仕上がり外径φ(mm)
材質詳細
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTV-22J

ベージュ
樹脂
CD管22、PF管22、VE管22、ミラレックス22、ミラレックスF20、厚鋼22、薄鋼25
30
15以下
エラストマ
金具なし

2個

514( 565円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
・管に差し込むだけの簡単施工。

(i)ご注意

  • 防水処理が必要な場合はパテ等をご使用ください。
    MTV-14は、光ドロップケーブル用として使用できます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

MTV-22Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端末ブッシングの型番MTV-22Jのページです。
型番MTV-22Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

端末ブッシング

端末ブッシング

    PF管ブッシング

    PF管ブッシング

      ムシハイレンジャーN(端末ブッシング)

      ムシハイレンジャーN(端末ブッシング)

        ロックバンド (吊りバンドタイプ)

        ロックバンド (吊りバンドタイプ)

          養生サポート

          養生サポート

            フレキシブルベンド

            フレキシブルベンド

              PF管カバー (曲ガリ)

              PF管カバー (曲ガリ)

                チューブキャップ(PF管用・端末キャップ)

                チューブキャップ(PF管用・端末キャップ)

                  トラフレキ用 出ズミ

                  トラフレキ用 出ズミ

                    PF管両サドル

                    PF管両サドル

                      ハリーブ (梁・壁貫通スリーブ)

                      ハリーブ (梁・壁貫通スリーブ)

                        VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

                        VE管カバー入ズミ ビニル電線管用

                          ムシハイレンジャーS(シートタイプ)

                          ムシハイレンジャーS(シートタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 429円 808円 1,417円 119円 361円 514円 153円 26円 3,392円 176円 829円 94円 7,501円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            端末ブッシングのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            試験装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02022/03/24
                            当社で製作している試験装置の盤とセンサーなどの配線の保護にフレキチューブを使っています。配線の固定にこの商品を使いました。配線の外径に合わせて、ブッシュの先端をカットできます。使っていて特に問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MTV-125
                            MTV-14
                            MTV-150
                            MTV-22M
                            MTV-28
                            MTV-28J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 適合管 外径(φD)
                            (mm)
                            適合ケーブル仕上がり外径φ
                            (mm)
                            材質詳細 付属品

                            4,629円

                            ( 5,092円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他ミラレックス125、ミラレックスF125151100以下EPDM金具付

                            1,314円

                            ( 1,445円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他CD管MF-14、PF管MF-14、VE管1421.510以下EPDM金具なし

                            4,680円

                            ( 5,148円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他ミラレックス150、ミラレックスF150180130以下EPDM金具付

                            514円

                            ( 565円 )
                            2個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイト樹脂CD管22、PF管22、VE管22、ミラレックス22、ミラレックスF20、厚鋼22、薄鋼253015以下エラストマ金具なし

                            771円

                            ( 848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            樹脂CD管28、PF管28、VE管28、ミラレックス28、ミラレックスF30、厚鋼28、薄鋼313720以下エラストマ金具なし

                            771円

                            ( 848円 )
                            1個 -

                            1日目

                            ベージュ樹脂CD管28、PF管28、VE管28、ミラレックス28、ミラレックスF30、厚鋼28、薄鋼313720以下エラストマ金具なし

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました