(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:3C-22
伸縮カップリング ホゴカンオプション

伸縮カップリング 3C-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203円
税込単価
223円

耐衝撃性に優れたHIパイプ適合管はEV14~82茶系の外壁等にマッチする色もあ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 材質詳細:
    PVC
  • 規格:
    JIS C8432、PSE

Loading...

3C-22 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
適合管
長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3C-22

グレー
VE22
130

5個

203( 223円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐衝撃性に優れたHIパイプ
適合管はEV14~82
茶系の外壁等にマッチする色もあります。

3C-22で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮カップリングの型番3C-22のページです。
型番3C-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮カップリング

伸縮カップリング

    J管用異径ソケット

    J管用異径ソケット

      2号コネクタ 2Kシリーズ

      2号コネクタ 2Kシリーズ

        J管エルボ(45°)

        J管エルボ(45°)

          カップリング (クイックタイプ)

          カップリング (クイックタイプ)

            TSカップリング(ストレートタイプ)

            TSカップリング(ストレートタイプ)

              カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

              カクフレキ用 ハンドホール用コネクタ

                打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)

                打ち込みスリーブ (免震ピット 擁壁用貫通スリーブ)

                  モールダクト付属品 自在曲ガリ

                  モールダクト付属品 自在曲ガリ

                    コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔NTT仕様塩ビ管

                    コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔NTT仕様塩ビ管

                      ミラレックスF用 アダプター

                      ミラレックスF用 アダプター

                        コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                        コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                          コンビネーションカップリング 防水型 ミラフレキMF⇔VE管

                          コンビネーションカップリング 防水型 ミラフレキMF⇔VE管

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 154円 243円 105円 108円 59円 80円 2,682円 3,042円 1,457円 1,998円 1,302円 449円 571円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 - 樹脂 自己消火性樹脂製 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            材質詳細 PVC PVC PVC PVC - 硬質ビニル - - ACS、難燃EVA(蛇腹部) PVC PVC PVC PVC
                            規格 JIS C8432、PSE - - - - - - - - - - - -

                            伸縮カップリングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3C-14M
                            3C-16
                            3C-16DB
                            3C-22DB
                            3C-22J
                            3C-22K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合管 長さ
                            (mm)

                            154円

                            ( 169円 )
                            5個 -

                            1日目

                            ミルキーホワイトVE1490

                            166円

                            ( 183円 )
                            5個 -

                            1日目

                            グレーVE16105

                            166円

                            ( 183円 )
                            5個 -

                            1日目

                            濃紺VE16105

                            203円

                            ( 223円 )
                            5個 -

                            1日目

                            濃紺VE22130

                            203円

                            ( 223円 )
                            5個 -

                            1日目

                            ベージュVE22130

                            400円

                            ( 440円 )
                            2個 -

                            1日目

                            VE22130

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました