(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製ダクトクリップ

樹脂製ダクトクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
80円 ~ 119円
税込価格
88円 ~ 131円

【特長】・ミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    PA6

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
CD管、PF管、VE管(16)

10個

80( 88円 )

1日目

CD管、PF管、VE管(16)

10個

80( 88円 )

1日目

ベージュ
CD管、PF管、VE管(22)

10個

98( 108円 )

1日目

CD管、PF管、VE管(22)

10個

98( 108円 )

1日目

ベージュ
CD管、PF管、VE管(28)

10個

119( 131円 )

1日目

CD管、PF管、VE管(28)

10個

119( 131円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミラックハンガーへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
・取り付け、解除が簡単!
・取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
・サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂製ダクトクリップ

樹脂製ダクトクリップ

    化粧プレート (電線管用)

    化粧プレート (電線管用)

      ボイド止め金具 (両側用)

      ボイド止め金具 (両側用)

        VE両サドル台座

        VE両サドル台座

          VE台付サドル

          VE台付サドル

            VE管カバーエンド

            VE管カバーエンド

              PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

              PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

                VE管ウォールカバー

                VE管ウォールカバー

                  CD管片サドル

                  CD管片サドル

                    ボイド支持バー

                    ボイド支持バー

                      TL引込みカバー (TLフレキ・電線等の引込口)

                      TL引込みカバー (TLフレキ・電線等の引込口)

                        CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

                        CD管・PF管用 仮枠ジョイント®

                          クリップ (クリップベース用)

                          クリップ (クリップベース用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 80円 257円 86円 49円 60円 101円 138円 341円 43円 355円 131円 114円 89円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            材質 PA6 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂

                            樹脂製ダクトクリップのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工場内露出配管に
                            評価 5.0満足度:5.02019/04/25
                            未来工業製の可とう管「マシンフレキ」の壁面固定に
                            使用しております。

                            ミラックハンガー等の製品群と共に全て完成された
                            構成になっておりますので、施工も楽で仕上がり、
                            見栄えも大変良いと好評です。

                            今後も使用を進めて行きたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました