(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GKB-M150CM
固定ブロック (屋上配管用) ホゴカンオプション

固定ブロック (屋上配管用) GKB-M150CM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

【特長】・屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。・ダクトクリップを...

詳細情報を確認する

型番

GKB-M150CM 解除

Loading...

GKB-M150CM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
製品名称
長さ(mm)
巾(mm)
高さ(mm)
重量(kg)
材質詳細
備考
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GKB-M150CM

ミルキーホワイト
プラスチック(コンクリートブロック入)
-
194
117
75
2.0
-
許容静荷重:300kgf(2.94kN)、取付ピッチ:172(M8ボルト用穴)
タッピンねじ(φ4×20)×4本、ミラックハンガー(M-15FAS)

1個

2,710( 2,981円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋上等、アンカーの打てない場所への配管に最適です。
・ダクトクリップを併用して管が固定できます。
・タッピンねじ、ボルト等で簡単にサドル等が取り付けられます。
・コンクリートブロック入で重量があり、更に底面は滑り止めの軟質塩ビを一体成型してあり、安定感があります。
・カバー部に取っ手がついているので、持ち運びがラクに行えます。
・M8ボルト用穴があります。
・固定ブロック用スペーサーを使用すれば、固定ブロックの高さ調整ができます。(重ねての使用もできます)
・固定ブロック用固定金具を使用すれば、固定ブロックをアンカー固定又は、接着固定することができます。

GKB-M150CMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定ブロック (屋上配管用)の型番GKB-M150CMのページです。
型番GKB-M150CMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定ブロック (屋上配管用)

固定ブロック (屋上配管用)

    固定ブロック

    固定ブロック

      片サドル取付金具

      片サドル取付金具

        PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

        PF管ステンレスクリップ (取付金具付)瓦用

          片サドル取付金具 (スレート瓦用)

          片サドル取付金具 (スレート瓦用)

            片サドル取付金具 (瓦用)

            片サドル取付金具 (瓦用)

              ワイヤー支持金具(中間用)

              ワイヤー支持金具(中間用)

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

                PF管ステンレスクリップ (取付金具付)スレート瓦用

                  ボイド止め金具 (断熱材用)

                  ボイド止め金具 (断熱材用)

                    PF管両サドル

                    PF管両サドル

                      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                      PF管ステンレスクリップ (取付金具付)

                        ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

                        ロックバンド (吊りボルト用) 幅ひろタイプ

                          ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                          ロックバンド (吊りバンドタイプ)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 911円 93円 214円 579円 413円 486円 403円 590円 80円 176円 486円 180円 119円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  

                            固定ブロック (屋上配管用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GKB-M300CM
                            GKB-MK
                            GKB-MS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 製品名称 長さ
                            (mm)

                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            重量
                            (kg)
                            材質詳細 備考 付属品

                            3,899円

                            ( 4,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ミルキーホワイトプラスチック(コンクリートブロック入)-344117754.0-許容静荷重:300kgf(2.94kN)、取付ピッチ:322(M8ボルト用穴)タッピンねじ(φ4×20)×8本、ミラックハンガー(M-30FAS)

                            911円

                            ( 1,002円 )
                            5個 -

                            1日目

                            -固定ブロック用固定金具----SPHC六角ボルト(M8×45mm)付六角ボルト(M8×45mm)

                            1,390円

                            ( 1,529円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ミルキーホワイト樹脂固定ブロック用スペーサー--32-PVC六角ボルト(M8×80mm)、ナット(M8)付六角ボルト(M8×80mm)、ナット(M8)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました