(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SGKD
形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS カタコウカナグ

形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS SGKD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
459円
税込単価
505円

樹脂管オプションのH・L形鋼金具です。溶融めっき仕様、ステンレス仕様の2つのタ...

詳細情報を確認する

  • 巾(mm):
    31
  • 奥行(mm):
    42
  • 備考:
    ねじ締め付けトルク:60kgf・cm(5.88N・m)

Loading...

SGKD の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
タイプ
高さ(mm)
材質詳細
適合寸法[A]
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SGKD

溶融めっき仕様
41
SPHC
H・L形鋼(鋼材厚3~16mm)

20個

459( 505円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

樹脂管オプションのH・L形鋼金具です。
溶融めっき仕様、ステンレス仕様の2つのタイプがあります。

SGKDで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLSの型番SGKDのページです。
型番SGKDに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLS

    PF管クリップ (H・L形鋼用)

    PF管クリップ (H・L形鋼用)

      ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

      ミラクリップ(R) (H・L形鋼用) MRKシリーズ

        クリップ (樹脂タイプ) PF管用

        クリップ (樹脂タイプ) PF管用

          VE管クリップ (H・L形鋼用)

          VE管クリップ (H・L形鋼用)

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無) パッキン付(鋼管側)

            コンビネーションカップリング ミラレックス⇔厚鋼電線管(ねじ無) パッキン付(鋼管側)

              クリップ (樹脂タイプ) VE管用

              クリップ (樹脂タイプ) VE管用

                カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                カクフレキ用 コンビネーションカップリング カクフレキ⇔厚鋼電線管(ねじ無)

                  PF管両サドル マシンフレキ用

                  PF管両サドル マシンフレキ用

                    ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

                    ミラクリップ® (H・L形鋼用) 幅ひろタイプ

                      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ付)

                      コンビネーションカップリング ミラレックスF⇔薄鋼電線管(ねじ付)

                        カクフレキ用 両サドル

                        カクフレキ用 両サドル

                          ミラレックス⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

                          ミラレックス⇔ねじなしポリエチライニング鋼管/鋼管(SGP)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 459円 254円 234円 137円 207円 1,476円 137円 1,656円 653円 280円 855円 240円 2,079円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            巾(mm) 31 - - 22 - - - - - 14 - - -
                            奥行(mm) 42 - - - 42 - - - - - - - -
                            備考 ねじ締め付けトルク:60kgf・cm(5.88N・m) - 許容静荷重:2kgf(20N) - - - - - - 許容静荷重:2kgf(20N) - - -

                            形鋼金具 H・L形鋼 SGKD/SGKLSのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SGKLS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            材質 タイプ 高さ
                            (mm)
                            材質詳細 適合寸法[A]

                            812円

                            ( 893円 )
                            20個 -

                            1日目

                            ステンレスステンレス仕様50-H・L形鋼(鋼材厚9~24mm)

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました