(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
628円 ~ 881円
税込価格
691円 ~ 969円

ミラフレキMF用の防水型曲がりコネクタ(45°)です。適合管はミラフレキMF1...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    樹脂
  • 型:
    防水型
  • 材質詳細:
    PVC
  • 規格:
    JIS C8412、PSE

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合ノックアウト径(mm)
ネジの呼び
電線管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ベージュ
ミラフレキMF16
22
G1/2
16

10個

628( 691円 )

1日目

ミラフレキMF16
22
G1/2
16

10個

628( 691円 )

1日目

ベージュ
ミラフレキMF28
34
G1
28(31)

10個

881( 969円 )

1日目

ミラフレキMF28
34
G1
28(31)

10個

881( 969円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミラフレキMF用の防水型曲がりコネクタ(45°)です。
適合管はミラフレキMF16、28です。
色は黒、ベージュの2色があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型

    異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

    異径アダプター (厚鋼用サイズアップ)

      偏芯コネクタ

      偏芯コネクタ

        マシンフレキ用 ブッシング

        マシンフレキ用 ブッシング

          カップリング (ウルトラ治具取付用)

          カップリング (ウルトラ治具取付用)

            ニップル30

            ニップル30

              異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

              異径アダプター (厚鋼用サイズダウン) MGシリーズ

                MSジョイントコネクタ

                MSジョイントコネクタ

                  PFカップリング

                  PFカップリング

                    コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                    コンビネーションカップリング ワンタッチ型 PF管⇔VE管

                      2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

                      2号コネクタ用 アダプター、異径アダプター

                        曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

                        曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

                          樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

                          樹脂製フレキチューブ コネクタ(MSコネクタ接続用)

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 ミスミ
                            通常価格 628円 486円 234円 106円 73円 114円 429円 499円 141円 449円 71円 157円 642円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 6ナイロン
                            防水型 - - - - - - - - ワンタッチ型 - ワンタッチ型 -
                            材質詳細 PVC PVC PVC PC - PVC PVC PVC - PVC PVC PVC -
                            規格 JIS C8412、PSE - - - - - - - - - - JIS C8412、PSE -

                            曲がりコネクタ(45°) (ミラフレキMF用) 防水型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました