(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
157円 ~ 657円
税込価格
173円 ~ 723円

【特長】・ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ベージュ
  • 材質:
    樹脂
  • 型:
    ワンタッチ型
  • 材質詳細:
    PVC
  • 規格:
    JIS C8412、PSE

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
適合管
適合ノックアウト径(mm)
ネジの呼び
電線管の呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PF管16
22、27
G1/2
16、22(25)兼用

10個

157( 173円 )

1日目

PF管22
27
G3/4
22(25)

10個

203( 223円 )

1日目

PF管28
34
G1
28(31)

10個

371( 408円 )

1日目

PF管36
42
G1 1/4
36

1個

657( 723円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

    ニップル30

    ニップル30

      環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

      環境配慮型EMシリーズ 曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

        CD管用 曲がりコネクタ (45°)

        CD管用 曲がりコネクタ (45°)

          ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)

          ミラレックス用 斜めコネクタ(30°)

            トラフレキ用 コネクタ

            トラフレキ用 コネクタ

              曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

              曲がりコネクタ(30°) Gタイプ

                マシンフレキコネクタ 防水型

                マシンフレキコネクタ 防水型

                  クリップ (クリップベース用)

                  クリップ (クリップベース用)

                    ミライハンドホール(丸型) (樹脂製)

                    ミライハンドホール(丸型) (樹脂製)

                      TLステップル

                      TLステップル

                        ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

                        ミラレックスF用 斜めコネクタ(30°)

                          コネクタパッキン

                          コネクタパッキン

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 157円 114円 153円 95円 1,874円 1,102円 126円 442円 89円 21,217円 30円 2,436円 162円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            ベージュ ベージュ ミルキーホワイト その他 グレー - - グレー グレー - -
                            材質 樹脂 樹脂 難燃ABS 樹脂 樹脂 樹脂 - 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            ワンタッチ型 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 PVC PVC - ABS PVC PVC - PVC POM - SPCC PVC PE(PEパッキン)、NBR(パッキン)
                            規格 JIS C8412、PSE - JIS C8412、PSE - - - JIS C8412、PSE - - - - - -

                            曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました