(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLP-150KMA
間柱用クリップベース ホゴカンオプション

間柱用クリップベース CLP-150KMA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

【特長】・間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します(クリップとクリップ...

詳細情報を確認する

型番

CLP-150KMA 解除

Loading...

CLP-150KMA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
高さ(mm)
材質詳細
備考
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLP-150KMA

157
36.5
SGHC(金具本体)、PVC(樹脂本体)
適合間柱:角スタッド、C型スタッド20
ボックス取り付け用タッピンねじ×2、軽天ビス(φ3.5×22)×2本

20個

200( 220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・間柱に波付電線管を整列配管したい場合に使用します(クリップとクリップベースを組み合わせます)
・クリップベースには最大4個のクリップがワンタッチで取り付けられます
・CLP-150KMAは軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます

CLP-150KMAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

間柱用クリップベースの型番CLP-150KMAのページです。
型番CLP-150KMAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

間柱用クリップベース

間柱用クリップベース

    クリップ (クリップベース用)

    クリップ (クリップベース用)

      PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

      PF管クリップ 軽量間柱 取り付け用

        樹脂製ダクトクリップ

        樹脂製ダクトクリップ

          ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

          ケーブルハンガー 取り付けワンタッチ

            曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

            曲がりコネクタ(30°) ワンタッチ型

              ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

              ロックバンド (ボルトクリップ付) 高強度タイプ 取り付けワンタッチ

                ニップル30

                ニップル30

                  VE台付サドル

                  VE台付サドル

                    CD管片サドル

                    CD管片サドル

                      引込みカバー (小型タイプ)

                      引込みカバー (小型タイプ)

                        管通しスリーブ (PC板用)

                        管通しスリーブ (PC板用)

                          VE管カバーチーズ

                          VE管カバーチーズ

                            メーカー 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業 未来工業
                            通常価格 169円 89円 138円 80円 89円 157円 296円 114円 60円 43円 714円 323円 113円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            シルバー グレー - - グレー ベージュ - ベージュ - その他 - -
                            材質 樹脂 樹脂 PA6 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂
                            巾(mm) 30 - - - 16 - - - - - - - -

                            間柱用クリップベースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLP-150B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            材質詳細 備考 付属品

                            169円

                            ( 186円 )
                            20個 -

                            1日目

                            15035.5SGHC適合間柱:木柱、角スタッド20ボックス取り付け用タッピンねじ×2、

                            樹脂管オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました